The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Systèmes de distri­bu­tion et armoires
    • Armoires de distri­bu­tion BT jusqu'à 4000 A et armoires vides
    • Acces­soires
    • M-DBLA5050
    EAN
    7611919448628
    VPE
    1 pc.
    Groupe de rabais
    42
    • Acces­soires

    Tôle de recouvrement avec introduction IP40 500x500 (lxp) zinguée M-DBLA5050

    Prix*
    22.50 CHF
    / pc. *
    22.50 CHF
    / pc. *
    Trouver un grossiste
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Tôle de recouvrement avec introduction IP40 500x500 (lxp) zinguée

    M-DBLA5050

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Informations environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Télécharger la fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires optionnels

    • Compo­sants pour le câblage, l'en­trée de câble et la fixa­tion de câble 3 produit(s) disponible(s)

    Produits compatibles

    • Produits liés 13 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Compo­sants pour le câblage, l'en­trée de câble et la fixa­tion de câble
    • MES-FLA04

      Flasque pour ventilateur à filtre IP40 298x200 (lxp)

      12.50 CHF  / pc.*
    • MES-LFA04

      Flasque pour ventilateur IP40 298x200 (lxp)

      21.75 CHF  / pc.*
    • M-FLAG02

      Flasque pour ventilateur à filtre 1.25mm IP55 200x226 (lxp)

      32.90 CHF  / pc.*

    Produits liés

    • M-R505018

      Armoire standard-plus IP40 500x1800x500 laqué

      354.00 CHF  / pc.*
    • M-R505018S

      Armoire standard IP40 tôle recouvrement flasque entrée 2mm 500x1800x500 RAL7035

      721.00 CHF  / pc.*
    • M-R505020

      Armoire standard-plus IP40 500x2000x500 laqué

      372.00 CHF  / pc.*
    • M-R505020L

      Armoire de stock IP40 500x2000x500 tôle recouvrement flasque entrée RAL7035

      708.00 CHF  / pc.*
    • M-R505020S

      Armoire standard IP40 tôle recouvrement flasque entrée 2mm 500x2000x500 RAL7035

      703.00 CHF  / pc.*
    • M-R505022

      Armoire standard-plus IP40 500x2200x500 laqué

      395.00 CHF  / pc.*
    • M-R505022S

      Armoire standard IP40 tôle recouvrement flasque entrée 2mm 500x2200x500 RAL7035

      765.00 CHF  / pc.*
    • M-RG505018

      Armoire standard IP55 500x1800x500 laqué

      410.00 CHF  / pc.*
    • M-RG505018S

      Armoire standard IP55 tôle recouvrement flasque entrée 4mm 500x1800x500 RAL7035

      758.00 CHF  / pc.*
    • M-RG505020

      Armoire standard IP55 500x2000x500 laqué

      406.00 CHF  / pc.*
    • M-RG505020S

      Armoire standard IP55 tôle recouvrement flasque entrée 4mm 500x2000x500 RAL7035

      777.00 CHF  / pc.*
    • M-RG505022

      Armoire standard IP55 500x2200x500 laqué

      443.00 CHF  / pc.*
    • M-RG505022S

      Armoire standard IP55 tôle recouvrement flasque entrée 4mm 500x2200x500 RAL7035

      795.00 CHF  / pc.*

    Caractéristiques techniques

    Dimen­sions
    • Hauteur
      1,25 mm
    • Largeur
      499 mm
    • Profon­deur
      443 mm
    Equi­pe­ment
    • Avec entrée de câble
      Oui
    • Avec désaé­ra­tion
      Non
    Matière
    • Matière
      Acier
    • Couleur
      Zinc
    Instal­la­tion, montage
    • Adapté à un usage exté­rieur
      Non
    Archi­tec­ture
    • Adapté aux plaques de toit
      Oui
    • Adapté aux plaques de sol
      Non

    Informations environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    PEP - Metal floor standing distribution enclosures / accesories (English)
    PDF
    179,03 MB
    REACH declaration M-DBLA5050
    PDF
    RoHS report M-DBLA5050
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image M-DBLA5050 | Hager Suisse

      Image produit M-DBLA5050

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit M-DBLA5050 | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit M-DBLA5050

      Tôle de recouvrement avec introduction IP40 500x500 (lxp) zinguée

      PDF
    • Déclaration de conformité

      Image Declaration | Hager Suisse

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2022-10-12

      PDF
      778,94 kB
      Image Declaration | Hager Suisse

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2022-12-13

      PDF
      100,62 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22 | Hager Suisse

      Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22

      PDF
      3,25 MB
      Image Déclaration de conformité pour mes armoire vide | Hager Suisse

      Déclaration de conformité pour mes armoire vide

      Déclaration de conformité International 2018-07-31

      PDF
      624,76 kB
    Plus de téléchargements

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      MES-SBRS402 - Cache latéral pour socle en série RS 200x400 (hxp) RAL9005
      MES-SBRS402
      Cache latéral pour socle en série RS 200x400 (hxp) RAL9005
      Prix*
      20.70 CHF
      / pc. *
      20.70 CHF
      / pc. *
    • 2
      MES-SBRS602 - Cache latéral pour socle en série RS 200x600 (hxp) RAL9005
      MES-SBRS602
      Cache latéral pour socle en série RS 200x600 (hxp) RAL9005
      Prix*
      22.00 CHF
      / pc. *
      22.00 CHF
      / pc. *
    • 3
      MES-SBRS401 - Cache latéral pour socle en série RS 100x400 (hxp) RAL9005
      MES-SBRS401
      Cache latéral pour socle en série RS 100x400 (hxp) RAL9005
      Prix*
      17.10 CHF
      / pc. *
      17.10 CHF
      / pc. *
    • 4
      MES-SBRS601 - Cache latéral pour socle en série RS 100x600 (hxp) RAL9005
      MES-SBRS601
      Cache latéral pour socle en série RS 100x600 (hxp) RAL9005
      Prix*
      19.40 CHF
      / pc. *
      19.40 CHF
      / pc. *
    • 5
      UT90F - Plaque de couplage,universN,double
      UT90F
      Plaque de couplage, universN, double
      Prix*
      3.80 CHF
      / pc. *
      3.80 CHF
      / pc. *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Fondée en 1985, Hager Suisse, compte 400 collaborateurs et offre un portefeuille complet de solutions pour les bâtiments résidentiels et tertiaires, les bâtiments fonctionnels, les infrastructures ainsi que les entreprises de distribution d’électricité.

    À Emmenbrücke, dans le canton de Lucerne, sont développés des systèmes innovants de tableaux électriques ainsi que l’assortiment éprouvé d’interrupteurs et de prises – naturellement durables et made in Switzerland.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group