The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Systèmes de distri­bu­tion et armoires
    • Armoires de distri­bu­tion BT jusqu'à 4000 A et armoires vides
    • Acces­soires
    • M-DBLA4080
    EAN
    7611919227513
    VPE
    1 pc.
    Groupe de rabais
    42
    • Acces­soires

    Tôle de recouvrement avec introduction IP40 400x800 (lxp) zinguée M-DBLA4080

    Prix*
    26.25 CHF
    / pc. *
    26.25 CHF
    / pc. *
    Trouver un grossiste
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Tôle de recouvrement avec introduction IP40 400x800 (lxp) zinguée

    M-DBLA4080

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Informations environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Télécharger la fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires optionnels

    • Compo­sants pour le câblage, l'en­trée de câble et la fixa­tion de câble 9 produit(s) disponible(s)

    Produits compatibles

    • Produits liés 12 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Compo­sants pour le câblage, l'en­trée de câble et la fixa­tion de câble
    • MES-B04

      Balais IP00 95x298 (hxL)

      29.95 CHF  / paire*
    • MES-M04

      Flasque avec caoutchouc mousse IPXX IPXX 298x200 (lxp)

      40.05 CHF  / pc.*
    • MES-FLA04

      Flasque pour ventilateur à filtre IP40 298x200 (lxp)

      12.50 CHF  / pc.*
    • MES-LFA04

      Flasque pour ventilateur IP40 298x200 (lxp)

      21.75 CHF  / pc.*
    • MES-AL04

      Flasque en aluminium 5mm IP40 298x200 (lxp)

      27.55 CHF  / pc.*
    • M-FLAG02

      Flasque pour ventilateur à filtre 1.25mm IP55 200x226 (lxp)

      32.90 CHF  / pc.*
    • MES-2KF04

      Flasque en plastique 2mm IP40 298x200 (lxp)

      15.00 CHF  / pc.*
    • MES-4KF04

      Flasque en plastique 4mm IP40 298x200 (lxp)

      20.60 CHF  / pc.*
    • MES-ST03

      Flasque en tôle d'acier 2.5mm IP40 298x100 (lxp)

      10.50 CHF  / pc.*

    Produits liés

    • M-R408018

      Armoire standard-plus IP40 400x1800x800 laqué

      362.00 CHF  / pc.*
    • M-R408018S

      Armoire standard IP40 tôle recouvrement flasque entrée 2mm 400x1800x800 RAL7035

      695.00 CHF  / pc.*
    • M-R408020

      Armoire standard-plus IP40 400x2000x800 laqué

      415.00 CHF  / pc.*
    • M-R408020S

      Armoire standard IP40 tôle recouvrement flasque entrée 2mm 400x2000x800 RAL7035

      730.00 CHF  / pc.*
    • M-R408022

      Armoire standard-plus IP40 400x2200x800 laqué

      418.00 CHF  / pc.*
    • M-R408022S

      Armoire standard IP40 tôle recouvrement flasque entrée 2mm 400x2200x800 RAL7035

      751.00 CHF  / pc.*
    • M-RG408018

      Armoire standard IP55 400x1800x800 laqué

      426.00 CHF  / pc.*
    • M-RG408018S

      Armoire standard IP55 tôle recouvrement flasque entrée 4mm 400x1800x800 RAL7035

      781.00 CHF  / pc.*
    • M-RG408020

      Armoire standard IP55 400x2000x800 laqué

      463.00 CHF  / pc.*
    • M-RG408020S

      Armoire standard IP55 tôle recouvrement flasque entrée 4mm 400x2000x800 RAL7035

      798.00 CHF  / pc.*
    • M-RG408022

      Armoire standard IP55 400x2200x800 laqué

      460.00 CHF  / pc.*
    • M-RG408022S

      Armoire standard IP55 tôle recouvrement flasque entrée 4mm 400x2200x800 RAL7035

      818.00 CHF  / pc.*

    Caractéristiques techniques

    Dimen­sions
    • Hauteur
      1,25 mm
    • Largeur
      399 mm
    • Profon­deur
      743 mm
    Equi­pe­ment
    • Avec entrée de câble
      Oui
    • Avec désaé­ra­tion
      Non
    Matière
    • Matière
      Acier
    • Couleur
      Gris clair
    Instal­la­tion, montage
    • Adapté à un usage exté­rieur
      Non
    Archi­tec­ture
    • Adapté aux plaques de toit
      Oui
    • Adapté aux plaques de sol
      Non

    Informations environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    PEP - Metal floor standing distribution enclosures / accesories (English)
    PDF
    179,03 MB
    REACH declaration M-DBLA4080
    PDF
    Hager Rapport RoHS M-DBLA4080
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image M-DBLA4080 | Hager Suisse

      Image produit M-DBLA4080

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit M-DBLA4080 | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit M-DBLA4080

      Tôle de recouvrement avec introduction IP40 400x800 (lxp) zinguée

      PDF
    • Déclaration de conformité

      Image Declaration | Hager Suisse

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2022-12-13

      PDF
      100,62 kB
      Image Declaration | Hager Suisse

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2022-10-12

      PDF
      778,94 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB, de-DE 2026-03-30 | Hager Suisse

      Déclaration de conformité en-GB, de-DE 2026-03-30

      PDF
      1,48 MB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22 | Hager Suisse

      Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22

      PDF
      3,25 MB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-09-16 | Hager Suisse

      Déclaration de conformité en-GB 2026-09-16

      PDF
      321,62 kB
      Image Déclaration de conformité pour mes armoire vide | Hager Suisse

      Déclaration de conformité pour mes armoire vide

      Déclaration de conformité International 2018-07-31

      PDF
      624,76 kB
    Plus de téléchargements

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      MES-SBRS402 - Cache latéral pour socle en série RS 200x400 (hxp) RAL9005
      MES-SBRS402
      Cache latéral pour socle en série RS 200x400 (hxp) RAL9005
      Prix*
      20.70 CHF
      / pc. *
      20.70 CHF
      / pc. *
    • 2
      MES-SBRS601 - Cache latéral pour socle en série RS 100x600 (hxp) RAL9005
      MES-SBRS601
      Cache latéral pour socle en série RS 100x600 (hxp) RAL9005
      Prix*
      19.40 CHF
      / pc. *
      19.40 CHF
      / pc. *
    • 3
      MES-SBRS602 - Cache latéral pour socle en série RS 200x600 (hxp) RAL9005
      MES-SBRS602
      Cache latéral pour socle en série RS 200x600 (hxp) RAL9005
      Prix*
      22.00 CHF
      / pc. *
      22.00 CHF
      / pc. *
    • 4
      MES-SBRS401 - Cache latéral pour socle en série RS 100x400 (hxp) RAL9005
      MES-SBRS401
      Cache latéral pour socle en série RS 100x400 (hxp) RAL9005
      Prix*
      17.10 CHF
      / pc. *
      17.10 CHF
      / pc. *
    • 5
      MES-BBL - Attache de fixation du fond
      MES-BBL
      Attache de fixation du fond
      Prix*
      14.10 CHF
      / jeu *
      14.10 CHF
      / jeu *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Fondée en 1985, Hager Suisse, compte 400 collaborateurs et offre un portefeuille complet de solutions pour les bâtiments résidentiels et tertiaires, les bâtiments fonctionnels, les infrastructures ainsi que les entreprises de distribution d’électricité.

    À Emmenbrücke, dans le canton de Lucerne, sont développés des systèmes innovants de tableaux électriques ainsi que l’assortiment éprouvé d’interrupteurs et de prises – naturellement durables et made in Switzerland.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group