The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Systèmes de distri­bu­tion et armoires
    • Armoires de distri­bu­tion BT jusqu'à 4000 A et armoires vides
    • Acces­soires
    • M-DBLA10080
    EAN
    7611919227650
    VPE
    1 pc.
    Groupe de rabais
    42
    • Acces­soires

    Tôle de recouvrement avec introduction IP40 1000x800 (lxp) zinguée M-DBLA10080

    Prix*
    60.10 CHF
    / pc. *
    60.10 CHF
    / pc. *
    Trouver un grossiste
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Tôle de recouvrement avec introduction IP40 1000x800 (lxp) zinguée

    M-DBLA10080

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Informations environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Télécharger la fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires optionnels

    • Compo­sants pour le câblage, l'en­trée de câble et la fixa­tion de câble 21 produit(s) disponible(s)

    Produits compatibles

    • Produits liés 12 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Compo­sants pour le câblage, l'en­trée de câble et la fixa­tion de câble
    • MES-ST04

      Flasque en tôle d'acier 2.5mm IP40 298x200 (lxp)

      16.10 CHF  / pc.*
    • MES-AL04

      Flasque en aluminium 5mm IP40 298x200 (lxp)

      27.55 CHF  / pc.*
    • MES-AL02

      Flasque en aluminium 5mm IP40 174x200 (lxp)

      22.10 CHF  / pc.*
    • MES-LBE04

      Flasque combinée en tôle perforée 1mm IP40 298x200 (lxp)

      16.50 CHF  / pc.*
    • MES-LBE02

      Flasque combinée en tôle perforée 1mm IP40 174x200 (lxp)

      12.50 CHF  / pc.*
    • MES-LB04

      Flasque en tôle perforée 1mm IP40 298x200 (lxp)

      16.05 CHF  / pc.*
    • MES-LB02

      Flasque en tôle perforée 1mm IP40 174x200 (lxp)

      12.50 CHF  / pc.*
    • MES-LFA04

      Flasque pour ventilateur IP40 298x200 (lxp)

      21.75 CHF  / pc.*
    • MES-LFA02

      Flasque pour ventilateur IP40 174x200 (lxp)

      16.70 CHF  / pc.*
    • MES-FLA04

      Flasque pour ventilateur à filtre IP40 298x200 (lxp)

      12.50 CHF  / pc.*
    • MES-FLA02

      Flasque pour ventilateur à filtre IP40 174x200 (lxp)

      8.60 CHF  / pc.*
    • MES-M04

      Flasque avec caoutchouc mousse IPXX IPXX 298x200 (lxp)

      40.05 CHF  / pc.*
    • MES-M02

      Flasque avec caoutchouc mousse IPXX IPXX 174x200 (lxp)

      30.10 CHF  / pc.*
    • MES-B04

      Balais IP00 95x298 (hxL)

      29.95 CHF  / paire*
    • MES-B02

      Balais IP00 95x174 (hxL)

      23.80 CHF  / paire*
    • MES-ST02

      Flasque en tôle d'acier 2.5mm IP40 174x200 (lxp)

      12.50 CHF  / pc.*
    • M-FLAG02

      Flasque pour ventilateur à filtre 1.25mm IP55 200x226 (lxp)

      32.90 CHF  / pc.*
    • MES-2KF02

      Flasque en plastique 2mm IP40 174x200 (lxp)

      12.50 CHF  / pc.*
    • MES-2KF04

      Flasque en plastique 2mm IP40 298x200 (lxp)

      15.00 CHF  / pc.*
    • MES-4KF02

      Flasque en plastique 4mm IP40 174x200 (lxp)

      17.05 CHF  / pc.*

    Produits liés

    • M-R1008018

      Armoire standard-plus IP40 1000x1800x800 laqué

      374.00 CHF  / pc.*
    • M-R1008018S

      Armoire standard IP40 tôle recouvrement flasque entrée 2mm 1000x1800x800 RAL7035

      930.00 CHF  / pc.*
    • M-R1008020

      Armoire standard-plus IP40 1000x2000x800 laqué

      414.00 CHF  / pc.*
    • M-R1008020S

      Armoire standard IP40 tôle recouvrement flasque entrée 2mm 1000x2000x800 RAL7035

      1 004.00 CHF  / pc.*
    • M-R1008022

      Armoire standard-plus IP40 1000x2200x800 laqué

      444.00 CHF  / pc.*
    • M-R1008022S

      Armoire standard IP40 tôle recouvrement flasque entrée 2mm 1000x2200x800 RAL7035

      1 038.00 CHF  / pc.*
    • M-RG1008018

      Armoire standard IP55 1000x1800x800 laqué

      396.00 CHF  / pc.*
    • M-RG1008018S

      Armoire standard IP55 tôle recouvrement flasque entrée 4mm 1000x1800x800 RAL7035

      1 040.00 CHF  / pc.*
    • M-RG1008020

      Armoire standard IP55 1000x2000x800 laqué

      439.00 CHF  / pc.*
    • M-RG1008020S

      Armoire standard IP55 tôle recouvrement flasque entrée 4mm 1000x2000x800 RAL7035

      1 066.00 CHF  / pc.*
    • M-RG1008022

      Armoire standard IP55 1000x2200x800 laqué

      467.00 CHF  / pc.*
    • M-RG1008022S

      Armoire standard IP55 tôle recouvrement flasque entrée 4mm 1000x2200x800 RAL7035

      1 096.00 CHF  / pc.*

    Caractéristiques techniques

    Dimen­sions
    • Hauteur
      1,25 mm
    • Largeur
      999 mm
    • Profon­deur
      743 mm
    Equi­pe­ment
    • Avec entrée de câble
      Oui
    • Avec désaé­ra­tion
      Non
    Matière
    • Matière
      Acier
    • Couleur
      Gris clair
    Instal­la­tion, montage
    • Adapté à un usage exté­rieur
      Non
    Archi­tec­ture
    • Adapté aux plaques de toit
      Oui
    • Adapté aux plaques de sol
      Non

    Informations environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    PEP - Metal floor standing distribution enclosures / accesories (English)
    PDF
    179,03 MB
    REACH declaration M-DBLA10080
    PDF
    RoHS report M-DBLA10080
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image M-DBLA10080 | Hager Suisse

      Image produit M-DBLA10080

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit M-DBLA10080 | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit M-DBLA10080

      Tôle de recouvrement avec introduction IP40 1000x800 (lxp) zinguée

      PDF
    • Déclaration de conformité

      Image Declaration | Hager Suisse

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2022-12-13

      PDF
      100,62 kB
      Image Declaration | Hager Suisse

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2022-10-12

      PDF
      778,94 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB, de-DE 2026-03-30 | Hager Suisse

      Déclaration de conformité en-GB, de-DE 2026-03-30

      PDF
      1,48 MB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22 | Hager Suisse

      Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22

      PDF
      3,25 MB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-09-16 | Hager Suisse

      Déclaration de conformité en-GB 2026-09-16

      PDF
      321,62 kB
      Image Déclaration de conformité pour mes armoire vide | Hager Suisse

      Déclaration de conformité pour mes armoire vide

      Déclaration de conformité International 2018-07-31

      PDF
      624,76 kB
    Plus de téléchargements

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      MES-SBRS402 - Cache latéral pour socle en série RS 200x400 (hxp) RAL9005
      MES-SBRS402
      Cache latéral pour socle en série RS 200x400 (hxp) RAL9005
      Prix*
      20.70 CHF
      / pc. *
      20.70 CHF
      / pc. *
    • 2
      MES-SBRS602 - Cache latéral pour socle en série RS 200x600 (hxp) RAL9005
      MES-SBRS602
      Cache latéral pour socle en série RS 200x600 (hxp) RAL9005
      Prix*
      22.00 CHF
      / pc. *
      22.00 CHF
      / pc. *
    • 3
      MES-SBRS401 - Cache latéral pour socle en série RS 100x400 (hxp) RAL9005
      MES-SBRS401
      Cache latéral pour socle en série RS 100x400 (hxp) RAL9005
      Prix*
      17.10 CHF
      / pc. *
      17.10 CHF
      / pc. *
    • 4
      MES-SBRS601 - Cache latéral pour socle en série RS 100x600 (hxp) RAL9005
      MES-SBRS601
      Cache latéral pour socle en série RS 100x600 (hxp) RAL9005
      Prix*
      19.40 CHF
      / pc. *
      19.40 CHF
      / pc. *
    • 5
      MES-THW - Thermostat 3P contact inverseur 3P +5°C - 60°C 10A AC 250V
      MES-THW
      Thermostat 3P contact inverseur 3P +5°C - 60°C 10A AC 250V
      Prix*
      74.00 CHF
      / jeu *
      74.00 CHF
      / jeu *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Fondée en 1985, Hager Suisse, compte 400 collaborateurs et offre un portefeuille complet de solutions pour les bâtiments résidentiels et tertiaires, les bâtiments fonctionnels, les infrastructures ainsi que les entreprises de distribution d’électricité.

    À Emmenbrücke, dans le canton de Lucerne, sont développés des systèmes innovants de tableaux électriques ainsi que l’assortiment éprouvé d’interrupteurs et de prises – naturellement durables et made in Switzerland.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group