The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Systèmes de distri­bu­tion et armoires
    • Armoires de distri­bu­tion BT jusqu'à 4000 A et armoires vides
    • Acces­soires
    • M-BSB40
    EAN
    7611919210096
    VPE
    1 pc.
    Groupe de rabais
    42
    • Acces­soires

    Bandeau d'inscription pour largeur 400mm laqué M-BSB40

    Prix*
    12.50 CHF
    / pc. *
    12.50 CHF
    / pc. *
    Trouver un grossiste
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Bandeau d'inscription pour largeur 400mm laqué

    M-BSB40

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Télécharger la fiche produit

    Complétez votre système

    Produits compatibles

    • Produits liés 15 produit(s) disponible(s)

    Produits liés

    • M-RG403018S

      Armoire standard IP55 tôle recouvrement flasque entrée 4mm 400x1800x300 RAL7035

      702.00 CHF  / pc.*
    • M-RG403020S

      Armoire standard IP55 tôle recouvrement flasque entrée 4mm 400x2000x300 RAL7035

      718.00 CHF  / pc.*
    • M-RG403022S

      Armoire standard IP55 tôle recouvrement flasque entrée 4mm 400x2200x300 RAL7035

      737.00 CHF  / pc.*
    • M-RG404018S

      Armoire standard IP55 tôle recouvrement flasque entrée 4mm 400x1800x400 RAL7035

      751.00 CHF  / pc.*
    • M-RG404020S

      Armoire standard IP55 tôle recouvrement flasque entrée 4mm 400x2000x400 RAL7035

      769.00 CHF  / pc.*
    • M-RG404022S

      Armoire standard IP55 tôle recouvrement flasque entrée 4mm 400x2200x400 RAL7035

      752.00 CHF  / pc.*
    • M-RG405018S

      Armoire standard IP55 tôle recouvrement flasque entrée 4mm 400x1800x500 RAL7035

      727.00 CHF  / pc.*
    • M-RG405020S

      Armoire standard IP55 tôle recouvrement flasque entrée 4mm 400x2000x500 RAL7035

      745.00 CHF  / pc.*
    • M-RG405022S

      Armoire standard IP55 tôle recouvrement flasque entrée 4mm 400x2200x500 RAL7035

      762.00 CHF  / pc.*
    • M-RG406018S

      Armoire standard IP55 tôle recouvrement flasque entrée 4mm 400x1800x600 RAL7035

      742.00 CHF  / pc.*
    • M-RG406020S

      Armoire standard IP55 tôle recouvrement flasque entrée 4mm 400x2000x600 RAL7035

      796.00 CHF  / pc.*
    • M-RG406022S

      Armoire standard IP55 tôle recouvrement flasque entrée 4mm 400x2200x600 RAL7035

      774.00 CHF  / pc.*
    • M-RG408018S

      Armoire standard IP55 tôle recouvrement flasque entrée 4mm 400x1800x800 RAL7035

      765.00 CHF  / pc.*
    • M-RG408020S

      Armoire standard IP55 tôle recouvrement flasque entrée 4mm 400x2000x800 RAL7035

      782.00 CHF  / pc.*
    • M-RG408022S

      Armoire standard IP55 tôle recouvrement flasque entrée 4mm 400x2200x800 RAL7035

      802.00 CHF  / pc.*

    Caractéristiques techniques

    Dimen­sions
    • Hauteur
      66 mm
    • Largeur
      400 mm
    • Profon­deur
      28 mm
    Matière
    • Couleur
      Gris clair
    • Code RAL
      7035
    • Matière
      Acier

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    PEP - Metal floor standing distribution enclosures / accesories (English)
    PDF
    179,03 MB
    Hager déclaration REACH M-BSB40
    PDF
    Hager Rapport RoHS M-BSB40
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image M-BSB40 | Hager Suisse

      Image produit M-BSB40

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit M-BSB40 | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit M-BSB40

      Bandeau d'inscription pour largeur 400mm laqué

      PDF
    • Déclaration de conformité

      Image Declaration | Hager Suisse

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2022-10-12

      PDF
      778,94 kB
      Image Declaration | Hager Suisse

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2022-12-13

      PDF
      100,62 kB
      Image Déclaration de conformité pour mes armoire vide | Hager Suisse

      Déclaration de conformité pour mes armoire vide

      Déclaration de conformité International 2018-07-31

      PDF
      624,76 kB
    Plus de téléchargements

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      MES-SBRS402 - Cache latéral pour socle en série RS 200x400 (hxp) RAL9005
      MES-SBRS402
      Cache latéral pour socle en série RS 200x400 (hxp) RAL9005
      Prix*
      20.25 CHF
      / pc. *
      20.25 CHF
      / pc. *
    • 2
      MES-SBRS601 - Cache latéral pour socle en série RS 100x600 (hxp) RAL9005
      MES-SBRS601
      Cache latéral pour socle en série RS 100x600 (hxp) RAL9005
      Prix*
      19.00 CHF
      / pc. *
      19.00 CHF
      / pc. *
    • 3
      MES-SBRS602 - Cache latéral pour socle en série RS 200x600 (hxp) RAL9005
      MES-SBRS602
      Cache latéral pour socle en série RS 200x600 (hxp) RAL9005
      Prix*
      21.55 CHF
      / pc. *
      21.55 CHF
      / pc. *
    • 4
      MES-SBRS401 - Cache latéral pour socle en série RS 100x400 (hxp) RAL9005
      MES-SBRS401
      Cache latéral pour socle en série RS 100x400 (hxp) RAL9005
      Prix*
      16.75 CHF
      / pc. *
      16.75 CHF
      / pc. *
    • 5
      MES-QP110 - Traverse de fixation en 2 parties pour largeur 1100mm
      MES-QP110
      Traverse de fixation en 2 parties pour largeur 1100mm
      Prix*
      91.30 CHF
      / jeu *
      91.30 CHF
      / jeu *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

    Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

    Avec vous, pour vous.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group