![](https://hager.com/fr-ch/catalogue/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/fr_CH/images/loader-2.gif)
Tôle de fond en 3-parties avec balais 600x400 (lxp) zinguée M-BBB6040
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
-
Profondeur de montage400 mm
-
Profondeur produit installé400 mm
-
Hauteur produit installé14 mm
-
Largeur produit installé600 mm
-
Largeur de montage600 mm
-
Couleuraspect zingué
-
Aspect de la surfacemat
-
Adapté à un usage extérieurNon
-
Avec entrée de câbleOui
-
Directive européenne WEEEnon concerné
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit M-BBB6040
-
Mode d'emploi
Notice d'instruction pour M-BBB6040
PDF512 KB -
Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour M-BBB6040
Declaration
PDF778 KBDéclaration UE de conformité pour M-BBB6040
Declaration
PDF100 KB -
Rapport RoHS
Certificat RoHS pour M-BBB6040 du
PDF1 MBCertificat RoHS pour M-BBB6040 du
PDF1 MBCertificat RoHS pour M-BBB6040 du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour M-BBB6040 du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
-
Pour obtenir le certificat REACH de ce produit
contactez-nous à cette adresse, en précisant la référence du produit concerné : environmentaldata.europe@hagergroup.com