The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Suisse
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • https://hager.com/fr-ch/
Menu
  • Catalogue de produits
  • Solutions
  • Connaissances
  • Support
  • Nous connaître
Account
  • Accueil
  • Catalogue
  • LVZV2MDIP2X

Borne d'alimentation pour LV système IP2X, V2MD bis 240mm² sm / 300mm² rm LVZV2MDIP2X

EAN
4049857250356
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
52
Prix*
88.90 CHF
/ pc. *
88.90 CHF
/ pc. *
Trouver un revendeur

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Choisissez un revendeur

Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Borne d'alimentation pour LV système IP2X, V2MD bis 240mm² sm / 300mm² rm

LVZV2MDIP2X

  • Caractéristiques techniques
  • Documents
Télécharger la fiche produit

Caractéristiques techniques

Raccor­de­ment
  • Section de raccor­de­ment en câble rigide
    35 - 300 mm²
  • Section de raccor­de­ment en câble rigide
    35 - 240 mm²
  • Section de raccor­de­ment en câble rigide
    35 - 300 mm²
  • Section de raccor­de­ment en câble rigide
    35 - 240 mm²
Dimen­sions
  • Hauteur
    130 mm
  • Largeur
    43 mm
  • Profon­deur
    120 mm
Courant élec­trique
  • Courant assigné nominal
    1250 A
Textes
  • Mode de montage
    Convient au rails plats

Documents

  • Image produit

    Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

    Image LVZV2MDIP2X | Hager Suisse

    Image produit LVZV2MDIP2X

  • Fiche technique

    Image Hager Fiche technique du produit LVZV2MDIP2X | Hager Suisse

    Hager Fiche technique du produit LVZV2MDIP2X

    Borne d'alimentation pour LV système IP2X, V2MD bis 240mm² sm / 300mm² rm

    PDF
Plus de téléchargements
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

Aide et contact

  • Contact
  • Formation
  • Outils et logiciels
  • Brochures et catalogues

Produits

  • Systèmes de distribution et armoires
  • Appareils modulaires
  • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
  • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Cheminement de câbles tehalit
  • Prises et interrupteurs
  • Détecteurs de mouvements et de présence
  • Technologie de sécurité
  • Système de gestion du bâtiment KNX
  • Interphonie
  •  

L'entreprise

  • Nous connaître
  • Sites
  • Carrière
  • Newsletter

Qui sommes-nous ? 

Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

Avec vous, pour vous.

  • Cookies
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Signaler une vulnérabilité

© Hager Group