The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Appa­reils de mesure multi­fonc­tions
    • Trans­for­ma­teurs de courant pour systèmes de jeu de barres et acces­soires
    • LVZ00WD150
    Bloc transformateur de courant Hager, pour weber.vertigroup
    EAN
    4049857129645
    E-nr.
    981 901 314
    VPE
    1 pc.
    Groupe de rabais
    57
    • Trans­for­ma­teurs de courant pour jeux de barres et acces­soires
    • weber.­ver­ti­group et acces­soires
    • Trans­for­ma­teurs de courant pour systèmes de jeu de barres et acces­soires
    • Voir plus

    Bloc transformateur de courant Hager 3P vertigroup DIN00/100 150/5A 1.5VA cl.1 LVZ00WD150

    Prix*
    250.00 CHF
    / pc. *
    250.00 CHF
    / pc. *
    Trouver un grossiste
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Bloc transformateur de courant Hager 3P vertigroup DIN00/100 150/5A 1.5VA cl.1

    LVZ00WD150

    • Caractéristiques techniques
    • Informations environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Télécharger la fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Attri­buts d'iden­ti­fi­ca­tion spéci­fiques pour la protec­tion
    • Filtrer type de produit
      Kit de trans­for­ma­teur de courant triphasé
    Fonc­tions
    • Classe de préci­sion
      3
    Puis­sance
    • Puis­sance
      1,50 VA
    Dimen­sions
    • Hauteur
      17 mm
    • Largeur
      49,90 mm
    • Profon­deur
      351 mm
    • Hauteur de l'ou­ver­ture
      24 mm
    • Largeur de l'ou­ver­ture
      21,6 mm
    Connec­ti­vité
    • Type de connec­tion / prise
      Borne à vis
    Fréquence
    • Fréquence
      50 - 60 Hz
    Tension
    • Tension nomi­nale de tenue à la fréquence de puis­sance (r.m.s)
      3000 V
    • Tension maxi d'uti­li­sa­tion
      720 V
    Condi­tions d'uti­li­sa­tion
    • Tempé­ra­ture de service
      -40 - 40 °C
    • Tempé­ra­ture de stocka­ge/­trans­port
      -40 - 75 °C
    Raccor­de­ment
    • Section de raccor­de­ment en câble souple
      2.5 - 4 mm²
    • Section de raccor­de­ment en câble rigide
      2.5 - 4 mm²
    Sécu­rité
    • Indice de protec­tion IP
      IP10
    • Classe d'iso­la­tion
      E
    Courant élec­trique
    • Courant Max au primaire
      150 A
    • Courant Max au secon­daire
      5 A
    • Courant assigné nominal
      150 A
    • Courant nominal ther­mique continu
      1,2*Ipr
    • Courant ther­mique nominal de courte durée (Ith/1s)
      60*Ipr
    • Courant limite dyna­mique
      2.5*Ith
    • Facteur de limite de surin­ten­sité
      FS 5
    Fusible
    • Taille de l'élé­ment fusible
      NH00
    Archi­tec­ture
    • Nombre de pôles
      3

    Informations environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Conformité REACH Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    REACH declaration LVZ00WD150
    PDF
    Hager Rapport RoHS LVZ00WD150
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image LVZ00WD150 | Hager Suisse

      Image produit LVZ00WD150

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit LVZ00WD150 | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit LVZ00WD150

      Transformateur de Courant Bloc pour LV NH00 100mm 3P 150/5A 1,5VA Cl.1 /2VA Cl.3

      PDF
    • Annexe technique (produit unique)

      Image Annexe technique (produit unique) de-DE 2021-10-20 | Hager Suisse

      Annexe technique (produit unique) de-DE 2021-10-20

      PDF
      847,80 kB
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22 | Hager Suisse

      Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22

      PDF
      253,89 kB
    Plus de téléchargements

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      SRA01005 - Transformateur de courant Hager 1 pôle grandeur 113 100/5A 2.5VA classe 1
      SRA01005
      Transformateur de Courant à barre/câble passant BG 113 100/5A 2, 5VA Classe 1
      Prix*
      48.45 CHF
      / pc. *
      48.45 CHF
      / pc. *
    • 2
      SRC06005 - Transformateur de courant Hager 1 pôle grandeur 113 600/5A 5VA classe 1
      SRC06005
      Transformateur de Courant à barre/câble passant BG 113 600/5A 5VA Classe 1
      Prix*
      76.20 CHF
      / pc. *
      76.20 CHF
      / pc. *
    • 3
      SRS510 - Transformateur de Courant sommateur BGGSU5 5x5/5A 10VA Classe 1
      SRS510
      Transformateur de Courant sommateur BGGSU5 5x5/5A 10VA Classe 1
      Prix*
      321.00 CHF
      / pc. *
      321.00 CHF
      / pc. *
    • 4
      SRS215 - Transformateur de Courant sommateur BGSS2 2x5/5A 15VA Classe 1
      SRS215
      Transformateur de Courant sommateur BGSS2 2x5/5A 15VA Classe 1
      Prix*
      283.00 CHF
      / pc. *
      283.00 CHF
      / pc. *
    • 5
      SRZH01 - Transformateur de Courant - Accessoire de montage sur rail DIN pour BG xx3
      SRZH01
      Transformateur de Courant - Accessoire de montage sur rail DIN pour BG xx3
      Prix*
      9.75 CHF
      / pc. *
      9.75 CHF
      / pc. *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Fondée en 1985, Hager Suisse, compte 400 collaborateurs et offre un portefeuille complet de solutions pour les bâtiments résidentiels et tertiaires, les bâtiments fonctionnels, les infrastructures ainsi que les entreprises de distribution d’électricité.

    À Emmenbrücke, dans le canton de Lucerne, sont développés des systèmes innovants de tableaux électriques ainsi que l’assortiment éprouvé d’interrupteurs et de prises – naturellement durables et made in Switzerland.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group