Fusible NH4a gTr 400V 722A indicateur central et préhenseur sous tension LNH40722M4T

EAN
3250614126345
E-nr.
840 204 346
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
21

Le produit n’est malheureusement plus livrable. Pour trouver une alternative, veuillez contacter notre service après-vente.


Caractéristiques techniques

Prin­ci­pales carac­té­ris­tiques élec­triques
  • Pouvoir de coupure assigné Icn sous AC selon IEC 60898-1
    100 kA
  • Tension assi­gnée d'em­ploi Ue
    400 V
  • Type de tension d'ali­men­ta­tion
    AC
Inten­sité du courant
  • Courant de coupure crête
    100 kA
  • Courant assigné nominal
    722 A
Dimen­sions
  • Profon­deur produit installé
    122 mm
  • Hauteur produit installé
    200 mm
  • Longueur
    119 mm
  • Largeur produit installé
    98 mm
Puis­sance
  • Puis­sance dissipée totale sous IN
    49 W
Stan­dards
  • Direc­tive euro­péenne WEEE
    concerné
Sécu­rité
  • Confor­mité REACH
    Oui
  • Conforme à la direc­tive RoHS
    Oui
Condi­tions d'uti­li­sa­tion
  • Alti­tude
    2000 m
  • Isolé
    Non

Documents

Plus de téléchargements
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.