Fusible HPC Hager DIN4c 400VAC 455A 315kVA gTr avertisseur central inoxydable LNH40455M4T
catalog.transfer_popup.title
catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text
Caractéristiques techniques
-
CourbegTr
-
Taille de l'élément fusibleNH4a
-
Caractéristique du fusiblegTr
-
Type de tension d'alimentationAC
-
Tension assignée d'emploi Ue400 - 400 V
-
Tension assignée CA 50 Hz400 - 400 V
-
Courant assigné nominal455 A
-
IsoléNon
-
Pouvoir de coupure assigné Icn sous AC selon IEC60898-1100 kA
-
Puissance dissipée totale sous IN31,50 W
-
Hauteur200 mm
-
Largeur74 mm
-
Profondeur119 mm
-
StandardIEC 60269-2
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit LNH40455M4T
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Fiche technique du produit LNH40455M4T
Fusible NH4ac gTr 400V 455A indicateur central et préhenseur sous tension
PDF -
Informations normatives & environnementales
Déclaration de conformité en-GB 2026-08-21
PDF271,63 kB