Fusible NH3 gTr 400V 250kVA 361A M • LNH30361M4T | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Vous êtes localisé dans le pays suivant : États-Unis.
×
  • de
  • fr
Suisse
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • https://hager.com/fr-ch/
Menu
  • Catalogue de produits
    • Voir toutes les catégories
    • Systèmes de distribution et armoires
      • Coffrets de distribution jusqu'à 63 A et multimédia
        • Coffrets encastrés et apparents volta et accessoires
        • Forme de livraison en décomposé
        • Coffrets volta hybrid et accessoires
        • Coffrets volta multimédia et accessoires
        • Coffrets apparents mini gamma
        • Coffrets encastrés et apparents golf et accessoires
        • Coffrets gamma
        • Systèmes de canaux d'installation et accessoires pour gamma
        • Coffrets vector
      • Coffrets et armoires de distribution jusqu'à 160 A et multimédia
        • Armoires à encastrer
        • Armoires apparentes
        • Coffrets vega
      • Coffrets et armoires de distribution jusqu'à 1600 A
        • Armoires murales univers
        • orion.plus et orion.inox
        • Armoires sur socle univers
        • Armoires juxtaposables univers
        • Accessoires
        • univers N kit et accessoires
        • Accessoires et pièces détachées univers N
      • Armoires de distribution BT jusqu'à 4000 A et armoires vides
        • unimes H
        • Armoires de stock IP40
        • Armoires standard IP40 / IP55
        • Armoires standard-plus IP40 / IP55
        • Armoires réseau IP40
        • Accessoires
      • Armoires de distribution résistantes au feu
        • Armoires de distribution résistante au feu
        • Accessoires
      • Systèmes de jeux de barres
        • uniway - système de socles enfichables
        • weber.multiline
        • weber.uniline
      • Technique de raccordement
        • Bornes enfichables pour compteurs et accessoires
        • Blocs de distribution
        • Bornes de dérivation et accessoires
        • Borniers et accessoires
        • Borniers à vis et accessoires
        • Borniers à enfichage et accessoires
        • Bornes de ligne de commande
        • Bornes PE et N et accessoires
        • Bornes PE et N, quickconnect et accessoires
        • Bornes de jeu de barres
        • Jeux de barres et accessoires
      • Coffrets d'abonné
        • Coffrets d'abonné
    • Appareils modulaires
      • Appareils de protection et accessoires
        • Disjoncteurs différentiels avec protection contre les surintensités (RCBO)
        • Interrupteurs différentiels (RCCB)
        • Disjoncteurs modulaires (MCB)
        • Blocs différentiels pour MCB
        • Disjoncteurs détecteur d’arcs dangereux (AFDD)
        • Protection contre les surtensions (SPD)
        • Accessoires
        • Disjoncteurs mo...
        • Disjoncteurs sélectif de ligne et accessoires
        • Relais à courant rési­duel et acces­soires
      • Appareils de commutation et de signalisation
        • Relais d'installation, contacteurs, délesteurs et accessoires
        • Télérupteurs
        • Minuteries et relais
        • Horloges analogique - digitale - KNX
        • Variateurs et unités de commande
        • Interrupteurs crépusculaires et accessoires
        • Interrupteurs, boutons-poussoirs et voyants LED
        • Disjoncteurs modulaires
        • Commutateurs, interrupteurs à clé et accessoires
        • Sonneries modulaire
        • Transformateurs, prises de courant et luminaires compacts
      • Compteurs et appareils de mesure
        • Compteurs d'énergie
        • Compteurs multifonctions et accessoires
        • Transformateurs de courant pour jeux de barres et accessoires
        • Voltmètres, ampèremètres et accessoires
        • Relais de surveillance du réseau, protection du réseau et de l'installation
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
      • Disjoncteurs de puissance
        • Disjoncteur de puissance compact h3+
        • Interrupteurs-sectionneurs compact h3+
        • Accessoires h3+
        • Disjoncteurs et interrupteurs-sectionneurs de puissance ouverts hw+
        • Accessoires hw+
        • Disjoncteurs ouverts hw+ accessoires individuels et de remplacement
      • Interrupteurs-sectionneurs et commutateurs
        • Interrupteurs à coupure apparente
        • Interrupteurs combinés fusibles
        • Inverseurs
        • Commutateurs de automatiques jusqu'à 1600 A
        • Accessoires interrupteurs de coupure de charge
        • Accessoires pour inverseurs
      • Sectionneurs de neutre
        • Accessoires pour sectionneur de neutre
        • Sectionneurs de neutre
      • Technique de protection HPC
        • weber.silas et accessoires
        • weber.vertigroup et accessoires
        • Fusibles HPC et couteaux de sectionnement
        • Fusibles HT
      • Interrupteurs sectionneurs à fusible
        • Interrupteurs sectionneurs à fusible
        • Accessories for fuse switch disconnector
      • Relais FI et disjoncteurs moteur
        • Relais à courant résiduel et accessoires
        • Disjoncteurs moteur et accessoires
      • Disjoncteurs sélectif de ligne
        • Disjoncteurs sélectif de ligne
        • Accessoires pour disjoncteurs sélectif de ligne
      • Contacteurs de puissance
        • Contac­teurs de puis­sance
        • Accessoires pour contacteurs de puissance
        • Contacteurs éclairage
        • Relais thermiques
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
      • Borne de recharge
        • Borne de charge witty one
        • Borne de charge witty plus
        • Borne de charge witty pro
      • Pièces de rechange et accessoires
        • Accessoires pour borne de charge
        • Pièces de rechange pour borne de charge
      • Gestion de la charge
        • Gestion de la charge connectée
        • Gestion de la charge locale
    • Gestion et surveillance de l'énergie
      • Système de surveillance d'énergie
        • Contrôle de consommation d’énergie
        • Accessoires
      • Appareils de mesure multifonctions
        • Relais de surveillance du réseau, protection du réseau et de l'installation
        • Transformateurs de courant pour systèmes de jeu de barres et accessoires
        • Compteurs d'énergie
        • Voltmètres, ampèremètres et accessoires
    • Cheminement de câbles tehalit
      • Systèmes de canaux de câbles
        • Systèmes de canaux de câbles - LF
        • Systèmes de canaux de câbles - LFW
        • Système de canaux de câbles avec possibilité de montage d'appareils
        • Chemins de câbles suspendus
        • Systèmes de canaux pare-feu et accessoires de protection incendie
        • Systèmes de support de câbles
        • Canaux de contournement de porte avec pièces de forme et accessoires
        • Canaux Mini-Snap
      • Systèmes de canaux d’allège
        • Système tehalit.BRN - canaux d'allège avec système à trois compartiments
        • Système BR - canaux d'installation
        • Système BKIS - canaux d'allège encastrés
        • Accessoires pour canaux d'allège
      • Systèmes d'installation au sol
        • Systèmes de canaux noyés
        • Systèmes de canaux de sol
        • Systèmes de canaux de sol apparents
        • Systèmes de sortie de câbles pour revêtement de sol
        • Systèmes de boîtes de sol
        • Équipement pour boîte de sol
      • Colonnes d'installation au plafond et au sol
        • Potelets de raccordement au plafond - standard - DA
        • Potelets de raccordement au sol
      • Systèmes de canaux à plinthes
        • canaux de plinthes
        • Supports d'appareils pour les canaux de plinthes
        • Accessoires LED pour canaux de plinthes
        • Canaux d'angle avec pièces de forme et accessoires
      • Montage d'appareils
        • Boîtes de montage d’appareils et cadres modulaires
        • Montage dans canaux couvercle largeur 120mm
        • Boîtes d'encastrement pour appareils CEE
        • Encastrement d’appareils kallysto
        • Installation d'appareil FLF
      • Systèmes de canaux de filerie
        • Canaux de filerie en plastique
        • Canaux de filerie en plastique sans halogène
        • Canaux de filerie flexibles
        • Systèmes de canaux de rangement
        • Accessoires et outils
    • Prises et interrupteurs
      • kallysto.pro
        • Cadres
        • Interrupteurs et boutons-poussoirs
        • Interrupteur de stores
        • Variateur rotatifs
        • Prises
        • Petites combinaisons
        • Thérmostat
        • Détecteurs de mouvement - kallysto.pro
        • Carillon de porte électronique
        • Hotelcard et prises
        • Communication
        • Plaques de fermeture et boîtes de passage - kallysto.pro
        • Combinaisons multiples - kallysto.pro
        • Plaques de fixation
        • Ligne de tête
      • kallysto.line
        • Cadres
        • Interrupteurs et boutons-poussoirs
        • Interrupteur de stores
        • Variateur rotatifs
        • Prises
        • Petites combinaisons
        • Thérmostat
        • Détecteurs de mouvement - kallysto.line
        • Carillon de porte électronique
        • Hotelcard et prises
        • Communication
        • Plaques de fermeture et boîtes de passage - kallysto.line
        • Combinaisons multiples - kallysto.line
        • Plaques de fixation
        • Ligne de tête
      • kallysto.trend
        • Cadres
        • Interrupteurs et boutons-poussoirs
        • Interrupteur de stores
        • Variateur rotatifs
        • Prises
        • Petites combinaisons
        • Thérmostat
        • Détecteurs de mouvement - kallysto.trend
        • Carillon de porte électronique
        • Hotelcard et prises
        • Communication
        • Plaques de fermeture et boîtes de passage - kallysto.trend
        • Combinaisons multiples - kallysto.trend
        • Plaques de fixation
        • Ligne de tête
      • kallysto.art
        • Cadres
      • kallysto apparent
        • Interrupteurs et boutons-poussoirs
        • Interrupteur de stores
        • Variateur rotatifs
        • Prises
        • Petites combinaisons
        • Thérmostat
        • Détecteurs de mouvement - kallysto apparent
        • Carillon de porte électronique
        • Hotelcard et prises
        • Communication
        • Combinaisons multiples - kallysto apparent
        • Plaques de fermeture et boîtes de passage - kallysto apparent
        • Boîtiers - kallysto apparent
      • basico
        • Cadres
        • Interrupteurs et boutons-poussoirs
        • Interrupteur de stores
        • Variateur rotatifs
        • Prises
        • Petites combinaisons
        • Thérmostat
        • Détecteurs de mouvement
        • Carillon de porte électronique
        • Communication
        • Plaques de fermeture et boîtes de passage - basico
        • Combinaisons multiples
        • Plaques de fixation
      • basico apparent
        • Interrupteurs et boutons-poussoirs
        • Interrupteur de stores
        • Variateur rotatifs
        • Prises
        • Petites combinaisons
        • Thérmostat
        • Détecteurs de mouvement
        • Carillon de porte électronique
        • Communication
        • Combi­nai­sons multiples
        • Plaques de fixation
        • Boîtiers - basico apparent
        • Ligne de tête
      • robusto
        • Interrupteurs et boutons-poussoirs
        • Interrupteur de stores
        • Prises
        • Détecteurs de mouvement
        • robusto - sonnette de porte
        • Communication
        • Potelets - robusto
        • Cadres
        • Plaques de fermeture et boîtes de passage - robusto
        • Combinaisons multiples
      • robusto apparent
        • Interrupteurs et boutons-poussoirs
        • Interrupteur de stores
        • Prises
        • Combinaisons multiples
        • Détecteurs de mouvement
        • Communication
        • Plaques de fermeture
        • Boîtiers - robusto apparent
        • Ligne de tête
      • Montage dans les canaux
        • Cadres pour les canaux - kallysto
        • Prises pour les canaux - kallysto
        • Interrupteur de stores pour les canaux - kallysto
        • Communication pour les canaux - kallysto
      • Appareils complets FLF et inserts FLF
        • Canaux - FLF
        • Prises - FLF
        • Interrupteurs et boutons-poussoirs - FLF
        • Communication - FLF
        • Accessoires - FLF
      • HMS
        • Câbles - HMS
        • Fibre - HMS
        • Accessoires - HMS
        • Supports d’appareil - HMS
    • Technologie de sécurité
      • Détecteurs de fumée/de chaleur
        • Détecteur de fumée
        • Détecteurs de fumée/de chaleur radio et accessoires
      • Surveillance de cuisinière et accessoires
        • Surveillance de cuisinière
        • Détecteur d'eau
    • Système de gestion du bâtiment KNX
      • Périphériques système
        • Périphériques et interfaces
        • Alimentation électrique
      • Visualisation
        • Visualisation Domovea
      • Actionneurs
        • Actionneurs de commutation
        • Actionneurs de variateurs
        • Actionneurs DALI
        • Commande de volets roulants/stores
        • Commande de chauffage
      • Capteurs
        • Capteurs à bouton-poussoir
        • Régulateurs de température ambiante
        • Détecteurs de mouvement et de présence
        • Station météorologique
        • Entrées binaires
        • Interrupteurs horaires
        • Mesure de l'énergie
      • Solutions sans fil
        • Radio KNX - quicklink
      • Accessoires pour l'automatisation du bâtiment
        • Accessoires pour l'automatisation du bâtiment
    • Interphonie
      • Hager intercom IP - 2 fils
        • Hager intercom - Postes intérieurs et accessoires
        • Hager intercom - Composants du système
        • Hager intercom - Postes extérieurs et accessoires
      • Station vidéo extérieure - technologie IP
        • Station vidéo extérieure IP et accessoires
        • Interface IP/2 fils
      • Technologie audio/vidéo à 2 fils
        • Stations intérieures et accessoires
        • Composants du système
        • Stations extérieures et accessoires
        • Kits vidéo/audio pour montage dans boîte aux lettres
      • Kits
        • Kits audio à 2 fils home
        • Kits vidéo à 2 fils home
        • Kits vidéo à 2 fils ONE
        • Kits audio à 2 fils ONE
      • Contrôle d'accès
        • Keypass - contrôle d'accès sans contact
        • Code-Lock - contrôle d'accès numérique
      • Pièces détachées
        • Pièces de rechange pour la communication de porte
    • Détecteurs de mouvements et de présence
      • Intérieur et extérieur
        • Montage au plafond
        • Montage mural
      • Accessoires pour détecteurs de mouvement et de présence
        • Accessoires
        • Télécommande IR
  • Solutions
    Bornes de charge pour véhi­cules élec­tri­ques
    La famille witty propose des bornes de rech­arge pour toutes vos appli­ca­tions.
    Vers witty
    Vers le configurateur
    • Solutions
    • Résidentiel
      Pour les plus hautes exigences en matière de design
      Le design des prises et inter­rupt­eurs kallysto permet de créer des inté­rieurs élégants.
      En savoir plus
    • Tertiaire
      Un système. De nombr­euses poss­i­bi­lités.
      Le système compact uniway offre une flexi­bi­lité maximale lors de la plan­i­fi­ca­tion et de l’exécu­tion.
      En savoir plus
    • Infrastructure
      La série de disjoncteurs ouverts hw+
      La gamme élargie de disjoncteurs – HW1, HW2 et HW4 – couvre les courants nominaux de 630 à 4 000 A.
      En savoir plus
    • Gestion de l'énergie
      witty pro : pour les logements collectifs et commerces
      witty pro contrôle jusqu’à 40 bornes de recharge pour vos projets
      Vers witty pro
    • Voir tout
  • Connaissances
    Réfé­rences – Des solut­ions clés en main
    Laissez-vous inspirer par des projets déjà réalisés.
    En savoir plus
    • Connaissances
    • Références
      Réfé­rences – Des solut­ions clés en main
      Laissez-vous inspirer par des projets déjà réalisés.
      En savoir plus
    • Trainings
      Réfé­rences – Des solut­ions clés en main
      Laissez-vous inspirer par des projets déjà réalisés.
      En savoir plus
    • Centre de service
      Réfé­rences – Des solut­ions clés en main
      Laissez-vous inspirer par des projets déjà réalisés.
      En savoir plus
    • Newsletter
      Réfé­rences – Des solut­ions clés en main
      Laissez-vous inspirer par des projets déjà réalisés.
      En savoir plus
    • Voir tout
  • Support
    Centre de Téléchargement
    Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
    Vers le Centre de Téléchargement
    • Support
    • Centre d'assistance technique
      Centre de Téléchargement
      Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
      Vers le Centre de Téléchargement
    • Outils
      Centre de Téléchargement
      Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
      Vers le Centre de Téléchargement
    • Documentations et catalogues
      Centre de Téléchargement
      Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
      Vers le Centre de Téléchargement
    • Centre de Téléchargement
      Centre de Téléchargement
      Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
      Vers le Centre de Téléchargement
    • Certifications
      Centre de Téléchargement
      Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
      Vers le Centre de Téléchargement
    • Partenaires
      Centre de Téléchargement
      Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
      Vers le Centre de Téléchargement
    • Voir tout
  • Nous connaître
    Travailler chez hager
    Quand les colla­bo­ra­teurs et colla­bo­ratrices évoluent, l’entre­prise évolue aussi.
    En savoir plus
    • Nous connaître
    • Durabilité
      Travailler chez hager
      Quand les colla­bo­ra­teurs et colla­bo­ratrices évoluent, l’entre­prise évolue aussi.
      En savoir plus
    • Travailler chez Hager
      Travailler chez hager
      Quand les colla­bo­ra­teurs et colla­bo­ratrices évoluent, l’entre­prise évolue aussi.
      En savoir plus
    • Contact
      Travailler chez hager
      Quand les colla­bo­ra­teurs et colla­bo­ratrices évoluent, l’entre­prise évolue aussi.
      En savoir plus
    • Voir tout
Account
  • Catalogue
  • Disjonc­teurs, inter­rup­teurs et appa­reils de protec­tion
  • Tech­nique de protec­tion HPC
  • Fusibles HPC et couteaux de section­ne­ment
  • LNH30361M4T
LNH30361M4T - Fusible HPC Hager DIN3c 400VAC 361A 250kVA gTr avertisseur central inoxydable
LNH30361M4T - Fusible HPC Hager DIN3c 400VAC 361A 250kVA gTr avertisseur central inoxydable

Fusible HPC Hager DIN3c 400VAC 361A 250kVA gTr avertisseur central inoxydable

LNH30361M4T

LNH30361M4T - Fusible HPC Hager DIN3c 400VAC 361A 250kVA gTr avertisseur central inoxydable
LNH30361M4T - Fusible HPC Hager DIN3c 400VAC 361A 250kVA gTr avertisseur central inoxydable
  • Disjonc­teurs, inter­rup­teurs et appa­reils de protec­tion

Fusible HPC Hager DIN3c 400VAC 361A 250kVA gTr avertisseur central inoxydable LNH30361M4T

EAN
3250614126260
E-nr.
840 203 306
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
21
Prix*
65,50 CHF
/ pc. *
65.50 CHF
/ pc. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits
Télécharger la fiche produit

Caractéristiques techniques

Archi­tec­ture
  • Courbe
    gTr
Fusible
  • Taille de l'élé­ment fusible
    NH3
  • Carac­té­ris­tique du fusible
    gTr
Tension
  • Type de tension d'ali­men­ta­tion
    AC
Courant élec­trique
  • Courant assigné nominal
    361 A
Condi­tions d'uti­li­sa­tion
  • Isolé
    Non
Prin­ci­paux attri­buts élec­triques
  • Pouvoir de coupure assigné Icn sous AC selon IEC60898-1
    100 kA
Puis­sance
  • Puis­sance dissipée totale sous IN
    22,50 W
Dimen­sions
  • Hauteur
    83,5 mm
  • Largeur
    66 mm
  • Profon­deur
    150 mm

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui
Conformité REACH Oui
Sans halogène Oui

Attestations et documents

REACH declaration LNH30361M4T (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration LNH30361M4T (english)
PDF
103,59 kB

Documents

  • Image produit

    Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

    Image LNH30361M4T | Hager Suisse

    Image produit LNH30361M4T

  • Annexe technique (produit unique)

    Image Annexe technique (produit unique) de-DE 2021-10-20 | Hager Suisse

    Annexe technique (produit unique) de-DE 2021-10-20

    PDF
    847,80 kB
  • Déclaration de conformité

    Image EU Declaration of Conformity | Hager Suisse

    EU Declaration of Conformity

    Déclaration de conformité en-GB, de-DE 2023-06-08

    PDF
    777,17 kB
Plus de téléchargements
  • Pour obtenir le certificat REACH de ce produit

    contactez-nous à cette adresse, en précisant la référence du produit concerné : environmentaldata.europe@hagergroup.com

Découvrez les autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    G2GG100 - Cartouche fusible HPC ASE taille 2 500V~ 100A
    G2GG100
    Cartouche fusible HPC ASE taille 2 500V~ 100A
    Prix*
    38.20 CHF
    / pc. *
    38.20 CHF
    / pc. *
  • 2
    G2GG125 - Cartouche fusible HPC ASE taille 2 500V~ 125A
    G2GG125
    Cartouche fusible HPC ASE taille 2 500V~ 125A
    Prix*
    38.20 CHF
    / pc. *
    38.20 CHF
    / pc. *
  • 3
    G2GG160 - Cartouche fusible HPC ASE taille 2 500V~ 160A
    G2GG160
    Cartouche fusible HPC ASE taille 2 500V~ 160A
    Prix*
    38.20 CHF
    / pc. *
    38.20 CHF
    / pc. *
  • 4
    G2GG200 - Cartouche fusible HPC ASE taille 2 500V~ 200A
    G2GG200
    Cartouche fusible HPC ASE taille 2 500V~ 200A
    Prix*
    38.20 CHF
    / pc. *
    38.20 CHF
    / pc. *
  • 5
    G2GG25 - Fusible HPC Hager SEV G2 500VAC 25A gG/gL avertisseur central inoxydable
    G2GG25
    Cartouche fusible HPC ASE taille 2 500V~ 25A
    Prix*
    38.20 CHF
    / pc. *
    38.20 CHF
    / pc. *
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

Aide et contact

  • Contact
  • Formation
  • Outils et logiciels
  • Brochures et catalogues

Produits

  • Systèmes de distribution et armoires
  • Appareils modulaires
  • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
  • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Cheminement de câbles tehalit
  • Prises et interrupteurs
  • Détecteurs de mouvements et de présence
  • Technologie de sécurité
  • Système de gestion du bâtiment KNX
  • Interphonie
  •  

L'entreprise

  • Nous connaître
  • Sites
  • Carrière
  • Newsletter

Qui sommes-nous ? 

Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

Avec vous, pour vous.

  • Cookies
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Signaler une vulnérabilité

© Hager Group