Fusible NH3 gTr 400V 289A indicateur central et préhenseur sous tension LNH30289M4T

EAN
3250614126253
E-nr.
840 203 296
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
21
Prix*
64.50 CHF
/ pc. *

Caractéristiques techniques

Prin­ci­pales carac­té­ris­tiques élec­triques
  • Pouvoir de coupure assigné Icn sous AC selon IEC 60898-1
    100 kA
  • Tension assi­gnée d'em­ploi Ue
    400 V
  • Type de tension d'ali­men­ta­tion
    AC
Inten­sité du courant
  • Courant de coupure crête
    100 kA
  • Courant assigné nominal
    289 A
Protec­tion
  • Taille de l'élé­ment fusible
    NH3
Dimen­sions
  • Profon­deur produit installé
    84 mm
  • Hauteur produit installé
    150 mm
  • Longueur
    80 mm
  • Largeur produit installé
    53 mm
Puis­sance
  • Puis­sance dissipée totale sous IN
    18.6 W
Stan­dards
  • Direc­tive euro­péenne WEEE
    concerné
Sécu­rité
  • Confor­mité REACH
    Oui
  • Conforme à la direc­tive RoHS
    Oui
  • Sans halo­gène
    Oui
Condi­tions d'uti­li­sa­tion
  • Alti­tude
    2000 m
  • Isolé
    Non

Documents

Plus de téléchargements
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.