Couteau de sectionnement HPC 2 400A languettes isolant LNH2TM

EAN
3250614126413
VPE
3 PCEs
Groupe de rabais
21
Prix*
45.45 CHF
/ pc. *

Caractéristiques techniques

Inten­sité du courant
  • Courant assigné nominal
    400 A
Protec­tion
  • Taille de l'élé­ment fusible
    NH2
Puis­sance
  • Puis­sance dissipée totale sous IN
    5 W
Stan­dards
  • Direc­tive euro­péenne WEEE
    concerné
Sécu­rité
  • Confor­mité REACH
    Oui
  • Conforme à la direc­tive RoHS
    Oui
  • Sans halo­gène
    Oui
Condi­tions d'uti­li­sa­tion
  • Alti­tude
    2000 m

Documents

Plus de téléchargements
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.