Fusible NH2 690V aM 355A indicateur combiné préhenseur sous tension LNH2355M6A

EAN
3250614126116
E-nr.
840 222 296
VPE
3 PCEs
Groupe de rabais
21
21.50 CHF
/ pc. *

Caractéristiques techniques

Archi­tec­ture
  • Courbe
    aM
Prin­ci­pales carac­té­ris­tiques élec­triques
  • Pouvoir de coupure assigné Icn sous AC selon IEC 60898-1
    80 kA
  • Tension assi­gnée d'em­ploi Ue
    690 V
  • Type de tension d'ali­men­ta­tion
    AC
Inten­sité du courant
  • Courant de coupure crête
    100 kA
  • Courant assigné nominal
    355 A
Protec­tion
  • Carac­té­ris­tique du fusible
    aM
  • Taille de l'élé­ment fusible
    NH2
Dimen­sions
  • Profon­deur produit installé
    72 mm
  • Hauteur produit installé
    150 mm
  • Largeur produit installé
    51 mm
Puis­sance
  • Puis­sance dissipée totale sous IN
    24 W
Stan­dards
  • Direc­tive euro­péenne WEEE
    concerné
Sécu­rité
  • Conforme REACH
    Oui
  • Conforme RoHS
    Oui
  • Sans halo­gène
    Oui
Condi­tions d'uti­li­sa­tion
  • Isolé
    Non
Iden­ti­fi­ca­tion
  • Appa­reil de la famille
    LNH

Documents

Plus de téléchargements
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.