The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Disjonc­teurs, inter­rup­teurs et appa­reils de protec­tion
    • Tech­nique de protec­tion HPC
    • Fusibles HPC et couteaux de section­ne­ment
    • LNH2224M6
    Fusible HPC Hager, avertisseur double, inoxydable
    EAN
    3250614125584
    E-nr.
    840 122 256
    VPE
    3 Pièces
    Groupe de rabais
    21
    • Fusibles HPC et couteaux de section­ne­ment

    Fusible HPC Hager DIN2c 690VAC 224A gG/gL avertisseur double inoxydable LNH2224M6

    Prix*
    24.35 CHF
    / pc. *
    24.35 CHF
    / pc. *
    Trouver un grossiste
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Fusible HPC Hager DIN2c 690VAC 224A gG/gL avertisseur double inoxydable

    LNH2224M6

    • Caractéristiques techniques
    • Informations environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Télécharger la fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Archi­tec­ture
    • Courbe
      gG
    Fusible
    • Taille de l'élé­ment fusible
      NH2C
    • Carac­té­ris­tique du fusible
      gG
    Tension
    • Type de tension d'ali­men­ta­tion
      AC
    • Tension assi­gnée d'em­ploi Ue
      690 - 690 V
    • Tension assi­gnée CA 50 Hz
      690 - 690 V
    Courant élec­trique
    • Courant assigné nominal
      224 A
    Condi­tions d'uti­li­sa­tion
    • Isolé
      Non
    Prin­ci­paux attri­buts élec­triques
    • Pouvoir de coupure assigné Icn sous AC selon IEC60898-1
      80 kA
    Puis­sance
    • Puis­sance dissipée totale sous IN
      21 W
    Dimen­sions
    • Hauteur
      150 mm
    • Largeur
      39 mm
    • Profon­deur
      72,5 mm

    Informations environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Conformité REACH Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    PEP - Low-voltage HRC fuse link (English)
    PDF
    413,61 kB
    REACH declaration LNH2224M6
    PDF
    RoHS report LNH2224M6
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image LNH2224M6 | Hager Suisse

      Image produit LNH2224M6

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit LNH2224M6 | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit LNH2224M6

      Fusible NH2 gG 690V 224A avec indicateur combiné et préhenseur souus tension

      PDF
    • Annexe technique (produit unique)

      Image Annexe technique (produit unique) de-DE 2021-10-20 | Hager Suisse

      Annexe technique (produit unique) de-DE 2021-10-20

      PDF
      847,80 kB
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-GB 2024-11-14 | Hager Suisse

      Déclaration de conformité en-GB 2024-11-14

      PDF
      232,48 kB
      Image Déclaration de conformité en-US 2026-07-14 | Hager Suisse

      Déclaration de conformité en-US 2026-07-14

      PDF
      245,48 kB
    Plus de téléchargements

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      LNH1063M6A - Fusible HPC Hager DIN1 690VAC 63A aM avertisseur double inoxydable
      LNH1063M6A
      Fusible NH1 690V aM 63A indicateur combiné préhenseur sous tension
      Prix*
      18.15 CHF
      / pc. *
      18.15 CHF
      / pc. *
    • 2
      LNH1035M6A - Fusible HPC Hager DIN1 690VAC 35A aM avertisseur double inoxydable
      LNH1035M6A
      Fusible NH1 690V aM 35A indicateur combiné préhenseur sous tension
      Prix*
      18.15 CHF
      / pc. *
      18.15 CHF
      / pc. *
    • 3
      LNH1050M6A - Fusible HPC Hager DIN1 690VAC 50A aM avertisseur double inoxydable
      LNH1050M6A
      Fusible NH1 690V aM 50A indicateur combiné préhenseur sous tension
      Prix*
      18.15 CHF
      / pc. *
      18.15 CHF
      / pc. *
    • 4
      LNH1025M6A - Fusible HPC Hager DIN1 690VAC 25A aM avertisseur double inoxydable
      LNH1025M6A
      Fusible NH1 690V aM 25A indicateur combiné préhenseur sous tension
      Prix*
      18.15 CHF
      / pc. *
      18.15 CHF
      / pc. *
    • 5
      LNH1080M6A - Fusible HPC Hager DIN1 690VAC 80A aM avertisseur double inoxydable
      LNH1080M6A
      Fusible NH1 690V aM 80A indicateur combiné préhenseur sous tension
      Prix*
      18.15 CHF
      / pc. *
      18.15 CHF
      / pc. *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Fondée en 1985, Hager Suisse, compte 400 collaborateurs et offre un portefeuille complet de solutions pour les bâtiments résidentiels et tertiaires, les bâtiments fonctionnels, les infrastructures ainsi que les entreprises de distribution d’électricité.

    À Emmenbrücke, dans le canton de Lucerne, sont développés des systèmes innovants de tableaux électriques ainsi que l’assortiment éprouvé d’interrupteurs et de prises – naturellement durables et made in Switzerland.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group