EAN
3250614120893
E-nr.
840 102 116
VPE
3 PCEs
Groupe de rabais
21
19.60 CHF
/ pc. *

Caractéristiques techniques

Archi­tec­ture
  • Courbe
    gG
Prin­ci­pales carac­té­ris­tiques élec­triques
  • Pouvoir de coupure assigné Icn sous AC selon IEC 60898-1
    120 kA
  • Tension assi­gnée d'em­ploi Ue
    500 V
  • Type de tension d'ali­men­ta­tion
    AC
Inten­sité du courant
  • Courant de coupure crête
    120 kA
  • Courant assigné nominal
    25 A
Protec­tion
  • Carac­té­ris­tique du fusible
    gG
  • Taille de l'élé­ment fusible
    NH2C
Dimen­sions
  • Hauteur produit installé
    135 mm
  • Longueur
    62 mm
  • Largeur produit installé
    49 mm
Puis­sance
  • Puis­sance dissipée totale sous IN
    2.4 W
Stan­dards
  • Homo­lo­ga­tions
    VDE, EAC
  • Direc­tive euro­péenne WEEE
    concerné
Sécu­rité
  • Conforme REACH
    Oui
  • Conforme RoHS
    Oui
  • Sans halo­gène
    Oui
Condi­tions d'uti­li­sa­tion
  • Alti­tude
    2000 m
  • Isolé
    Non
Iden­ti­fi­ca­tion
  • Appa­reil de la famille
    LNH

Documents

Plus de téléchargements
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.