Fusible HPC Hager DIN1c 400VAC 125A gG/gL avertisseur double antirouille LNH1125M4
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Complétez votre système
Produits compatibles
-
Produits liés 10 produit(s) disponible(s)
Produits liés
Caractéristiques techniques
-
CourbegG
-
Taille de l'élément fusibleNH1C
-
Caractéristique du fusiblegG
-
Type de tension d'alimentationAC
-
Tension assignée d'emploi Ue400 - 400 V
-
Tension assignée CA 50 Hz400 - 400 V
-
Courant assigné nominal125 A
-
IsoléNon
-
Pouvoir de coupure assigné Icn sous AC selon IEC60898-1100 kA
-
Puissance dissipée totale sous IN8,20 W
-
Hauteur55 mm
-
Largeur135 mm
-
Profondeur30 mm
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit LNH1125M4
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit LNH1125M4
Fusible NH1C gG 400V 125A indicateur combiné pattes sous tension
PDF -
Déclaration de conformité
EU Declaration of Conformity
Déclaration de conformité en-GB, de-CH 2021-02-10
PDF108,01 kB