Fusible HPC Hager DIN1c 690VAC 63A gG/gL avertisseur double inoxydable LNH1063M6
Sélectionnez un grossiste
Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Caractéristiques techniques
-
Taille de l'élément fusibleNH1C
-
Caractéristique du fusiblegG
-
Type de tension d'alimentationAC
-
Tension assignée d'emploi Ue690 - 690 V
-
Tension assignée CA 50 Hz690 - 690 V
-
Courant assigné nominal63 A
-
IsoléNon
-
Pouvoir de coupure assigné Icn sous AC selon IEC60898-180 kA
-
Puissance dissipée totale sous IN6,60 W
-
Hauteur135 mm
-
Largeur29,50 mm
-
Profondeur64,5 mm
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit LNH1063M6
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit LNH1063M6
Fusible NH1 gG 690V 63A avec indicateur combiné et préhenseur souus tension
PDF -
Annexe technique (produit unique)
Annexe technique (produit unique) de-DE 2021-10-20
PDF847,80 kB -
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité en-GB 2024-11-14
PDF232,48 kB