Fusible HPC Hager DIN1c 690VAC 50A gG/gL avertisseur double inoxydable LNH1050M6
catalog.transfer_popup.title
catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text
Caractéristiques techniques
-
CourbegG
-
Taille de l'élément fusibleNH1C
-
Caractéristique du fusiblegG
-
Type de tension d'alimentationAC
-
Tension assignée d'emploi Ue690 - 690 V
-
Tension assignée CA 50 Hz690 - 690 V
-
Courant assigné nominal50 A
-
IsoléNon
-
Pouvoir de coupure assigné Icn sous AC selon IEC60898-180 kA
-
Puissance dissipée totale sous IN4,80 W
-
Hauteur135 mm
-
Largeur29,50 mm
-
Profondeur64,5 mm
-
StandardIEC 60269-2
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit LNH1050M6
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Fiche technique du produit LNH1050M6
Fusible NH1 gG 690V 50A avec indicateur combiné et préhenseur souus tension
PDF -
Informations normatives & environnementales
Déclaration de conformité en-GB 2026-10-21
PDF269,50 kB