The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Suisse
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • https://hager.com/fr-ch/
Menu
  • Catalogue de produits
  • Solutions
  • Connaissances
  • Support
  • Nous connaître
Account
  • Accueil
  • Catalogue
  • Disjonc­teurs, inter­rup­teurs et appa­reils de protec­tion
  • Tech­nique de protec­tion HPC
  • Fusibles HPC et couteaux de section­ne­ment
  • LNH0040M4
  • Disjonc­teurs, inter­rup­teurs et appa­reils de protec­tion

Fusible HPC Hager DIN000 400VAC 40A gG/gL avertisseur double antirouille LNH0040M4

Fusible HPC Hager, avertisseur double, protection antirouille
EAN
3250614133268
E-nr.
840 500 146
VPE
3 Pièces
Groupe de rabais
21
Prix*
7.60 CHF
/ pc. *
7.60 CHF
/ pc. *
Trouver un revendeur

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Choisissez un revendeur

Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Fusible HPC Hager DIN000 400VAC 40A gG/gL avertisseur double antirouille

LNH0040M4

  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits
Télécharger la fiche produit

Caractéristiques techniques

Archi­tec­ture
  • Courbe
    gG
Fusible
  • Taille de l'élé­ment fusible
    NH000
  • Carac­té­ris­tique du fusible
    gG
Tension
  • Type de tension d'ali­men­ta­tion
    AC
  • Tension assi­gnée d'em­ploi Ue
    400 - 400 V
  • Tension assi­gnée CA 50 Hz
    400 - 400 V
Courant élec­trique
  • Courant assigné nominal
    40 A
Condi­tions d'uti­li­sa­tion
  • Isolé
    Non
Prin­ci­paux attri­buts élec­triques
  • Pouvoir de coupure assigné Icn sous AC selon IEC60898-1
    100 kA
Puis­sance
  • Puis­sance dissipée totale sous IN
    3,80 W
Dimen­sions
  • Hauteur
    79 mm
  • Largeur
    21 mm
  • Profon­deur
    51 mm

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui
Conformité REACH Oui

Attestations et documents

Document PEP en-GB 2025-07-10
PDF
413,61 kB
Hager REACH declaration LNH0040M4
PDF
Hager Rapport RoHS LNH0040M4
PDF

Documents

  • Image produit

    Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

    Image LNH0040M4 | Hager Suisse

    Image produit LNH0040M4

  • Fiche technique

    Image Hager Fiche technique du produit LNH0040M4 | Hager Suisse

    Hager Fiche technique du produit LNH0040M4

    Fusible NH000 gG 400V 40A indicateur combiné pattes sous tension

    PDF
  • Déclaration de conformité

    Image EU Declaration of Conformity | Hager Suisse

    EU Declaration of Conformity

    Déclaration de conformité en-GB, de-CH 2021-02-10

    PDF
    108,01 kB
Plus de téléchargements

Découvrez les autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    LNH00050M6A - Fusible HPC Hager DIN00 690VAC 50A aM avertisseur double inoxydable
    LNH00050M6A
    Fusible NH00 690V aM 50A indicateur combiné préhenseur sous tension
    Prix*
    9.00 CHF
    / pc. *
    9.00 CHF
    / pc. *
  • 2
    LNH1125M6A - Fusible HPC Hager DIN1 690VAC 125A aM avertisseur double inoxydable
    LNH1125M6A
    Fusible NH1 690V aM 125A indicateur combiné préhenseur sous tension
    Prix*
    16.95 CHF
    / pc. *
    16.95 CHF
    / pc. *
  • 3
    LNH3425M - Fusible HPC Hager DIN3 500VAC 425A gG/gL avertisseur double antirouille
    LNH3425M
    Fusible NH3 gG 500V 425A indicateur central, préhenseur sous tension
    Prix*
    44.55 CHF
    / pc. *
    44.55 CHF
    / pc. *
  • 4
    LNH0050M - Fusible HPC Hager DIN000 500VAC 50A gG/gL avertisseur double antirouille
    LNH0050M
    Fusible á couteaux HPC NH000 gG AC500V 50A indicateur combiné patte métallique
    Prix*
    7.60 CHF
    / pc. *
    7.60 CHF
    / pc. *
  • 5
    LNH00080M6 - Fusible HPC Hager DIN000 690VAC 80A gG/gL avertisseur double inoxydable
    LNH00080M6
    Fusible á couteaux HPC NH000 gG AC690V 80A indicateur combiné patte métallique
    Prix*
    9.20 CHF
    / pc. *
    9.20 CHF
    / pc. *
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

Aide et contact

  • Contact
  • Formation
  • Outils et logiciels
  • Brochures et catalogues

Produits

  • Systèmes de distribution et armoires
  • Appareils modulaires
  • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
  • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Cheminement de câbles tehalit
  • Prises et interrupteurs
  • Détecteurs de mouvements et de présence
  • Technologie de sécurité
  • Système de gestion du bâtiment KNX
  • Interphonie
  •  

L'entreprise

  • Nous connaître
  • Sites
  • Carrière
  • Newsletter

Qui sommes-nous ? 

Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

Avec vous, pour vous.

  • Cookies
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Signaler une vulnérabilité

© Hager Group