Fusible HPC Hager DIN000 500VAC 32A gG/gL avertisseur double antirouille LNH0032M
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
-
CourbegG
-
Taille de l'élément fusibleNH000
-
Caractéristique du fusiblegG
-
Type de tension d'alimentationAC
-
Tension assignée d'emploi Ue500 - 500 V
-
Tension assignée CA 50 Hz500 - 500 V
-
Courant assigné nominal32 A
-
IsoléNon
-
Pouvoir de coupure assigné Icn sous AC selon IEC60898-1120 kA
-
Puissance dissipée totale sous IN3,10 W
-
Hauteur79 mm
-
Largeur21 mm
-
Profondeur51 mm
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit LNH0032M
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit LNH0032M
Fusible NH000 gG 500V 32A indicateur central, pattes sous tension
PDF -
Annexe technique (produit unique)
Annexe technique (produit unique) de-DE 2021-10-20
PDF847,80 kB -
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité en-GB 2024-11-14
PDF232,48 kB