Fusible HPC Hager DIN000 400VAC 25A gG/gL avertisseur double antirouille LNH0025M4
Sélectionnez un grossiste
Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Caractéristiques techniques
-
Taille de l'élément fusibleNH000
-
Caractéristique du fusiblegG
-
Type de tension d'alimentationAC
-
Tension assignée d'emploi Ue400 - 400 V
-
Tension assignée CA 50 Hz400 - 400 V
-
Courant assigné nominal25 A
-
IsoléNon
-
Pouvoir de coupure assigné Icn sous AC selon IEC60898-1100 kA
-
Puissance dissipée totale sous IN2,20 W
-
Hauteur79 mm
-
Largeur21 mm
-
Profondeur51 mm
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit LNH0025M4
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit LNH0025M4
Fusible NH000 gG 400V 25A indicateur combiné pattes sous tension
PDF -
Déclaration de conformité
EU Declaration of Conformity
Déclaration de conformité en-GB, de-CH 2021-02-10
PDF108,01 kB