Fusible HPC Hager DIN000 690VAC 50A aM avertisseur double inoxydable LNH000050M6A
Sélectionnez un grossiste
Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Caractéristiques techniques
-
CourbeaM
-
Taille de l'élément fusibleNH000
-
Caractéristique du fusibleaM
-
Type de tension d'alimentationAC
-
Tension assignée d'emploi Ue690 - 690 V
-
Tension assignée CA 50 Hz690 - 690 V
-
Courant assigné nominal50 A
-
IsoléNon
-
Pouvoir de coupure assigné Icn sous AC selon IEC60898-180 kA
-
Puissance dissipée totale sous IN2,50 W
-
Hauteur79 mm
-
Largeur20,80 mm
-
Profondeur52,5 mm
Informations environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit LNH000050M6A
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit LNH000050M6A
Fusible NH000 690V aM 50A indicateur combiné préhenseur sous tension
PDF -
Annexe technique (produit unique)
Annexe technique (produit unique) de-DE 2021-10-20
PDF847,80 kB -
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité en-GB 2024-11-14
PDF232,48 kB
Déclaration de conformité en-GB 2026-07-22
PDF405,27 kB