Canal d'installation tehalit LFS 30×30mm en tôle d'acier blanc trafic LFS3003009016
Sélectionnez un grossiste
Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Boîte de dérivation pour canal d'installation 1 produit(s) disponible(s) -
Jonction pour canal d'installation 1 produit(s) disponible(s) -
Embout pour canal encastrée 1 produit(s) disponible(s) -
Kit de mise à la terre 1 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
-
Hauteur30 mm
-
Largeur32 mm
-
Longueur2000 mm
-
Section intérieure720 - 720 mm²
-
Type de couvercleEn vrac
-
Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs)3
-
MatièreAcier
-
Traitement de surfaceLaqué
-
Code RAL9016
-
CouleurBlanc signalisation
-
TransparentNon
-
Résistance aux chocs IKIK08
-
Indice de protection IPIP30
-
Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN4102-12Non
-
Température de service-5 - 90 °C
-
Accessoires d'alignementEclisses en références séparées
-
Nombre de cloisons0
-
Nombre de compartiments1 - 1
-
Nombre de cloisons clipsables0
-
Éclisses inclusesNon
-
Nombre d'agrafes par mètre0
-
Avec film de protectionNon
-
Avec traitement antibactérienNon
-
Livraison sur rouleauNon
Informations environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit LFS3003009016
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit LFS3003009016
Goulotte en acier LFS 30x30 en blanc signalisation
PDF -
Guide d'installation
Guide d'installation International 2019-02-19
PDF4,94 MB -
Outil
Cable Management Revit Plugin
MSI50,17 MB -
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité en-GB, de-DE 2021-09-30
PDF633,95 kB
Déclaration de conformité en-GB 2026-08-07
PDF331,77 kB