Le produit n’est malheureusement plus livrable. Pour trouver une alternative, veuillez contacter notre service après-vente.
Angle intérieur variable LF/LFF60090 gris clair LFF600947035
Caractéristiques techniques
-
Mode de fixationclipsé
-
Traitement antibactérienNon
-
Accessoires d'alignementSans éclisses
-
Hauteur de goulotte60 mm
-
Largeur de goulotte90 mm
-
Mesure a135 mm
-
Couvercle avec jointNon
-
Couleurgris clair
-
Couleur RALRAL 7035 - Gris clair
-
MatièrePC-ABS
-
Groupe de matériauplastique
-
Type de traitement de surfacenon traitée
-
Perforation de socleSans poinçonnage de base
-
Plage angulaire83 / 97 °
-
Configuration de la pièce de formeMoulé
-
HomologationsEN50085-2-1
-
Directive européenne RoHsconformité volontaire
-
Sans halogèneOui
-
Résistance au chocIK07
-
Température de service-5…90 °C
-
Température ambiante-5…60 °C
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
-
Déclaration de conformité
-
Technique -Document PEP
-
Rapport RoHS
-
Pour obtenir le certificat REACH de ce produit
contactez-nous à cette adresse, en précisant la référence du produit concerné : environmentaldata.europe@hagergroup.com