The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Catalogue
    • Chemi­ne­ment de câbles tehalit
    • Systèmes de canaux de câbles
    • Systèmes de canaux de câbles - LF
    • LF6023037035
    Angle extérieur Hager tehalit.LF/FB, largeur 230 mm, hauteur 60 mm, protection superficielle non-traité, couleur gris, numéro RAL 7035, indice de protection IP30, pour canal d'acheminement des câbles LF/FB 60×230 mm
    EAN
    4012740022057
    E-nr.
    127 006 342
    VPE
    1 pc.
    Groupe de rabais
    V2
    • Systèmes de canaux de câbles - LF
    • Système de canaux de câbles avec possi­bi­lité de montage d'ap­pa­reils
    • Voir plus

    Angle extérieur Hager tehalit.LF/FB 230×60mm gris IP30 LF6023037035

    Prix*
    62.50 CHF
    / pc. *
    62.50 CHF
    / pc. *
    catalog.product_page.transfer_button.label
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    catalog.transfer_popup.title

    catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text

    Angle extérieur Hager tehalit.LF/FB 230×60mm gris IP30

    LF6023037035

    • Caractéristiques techniques
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Documents
    • Plus de produits

    Caractéristiques techniques

    Dimen­sions
    • Hauteur
      61 mm
    • Largeur
      230 mm
    • Mesure a
      70 mm
    Acces­soires
    • Type d'ac­ces­soires
      Moulé
    Réglages
    • Plage angu­laire
      90 - 90
    Matière
    • Matière
      Acry­lo­ni­trile buta­diène styrène (ABS)
    • Trai­te­ment de surface
      Non traité
    • Couleur
      Gris clair
    • Code RAL
      7035
    Sécu­rité
    • Résis­tance aux chocs IK
      IK07
    Normes
    • Convient pour l'in­té­grité fonc­tion­nelle selon DIN4102-12
      Non
    Condi­tions d'uti­li­sa­tion
    • Tempé­ra­ture de service
      -5 - 60 °C
    Equi­pe­ment
    • Avec film de protec­tion
      Non
    Confi­gu­ra­tion
    • Chevau­che­ment
      Non
    • Produit compa­tible avec
      FB 60x230, LF 60x230

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Conformité REACH Oui
    Sans halogène Oui

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    PEP - Distribution trunking - series LF - LFE - FB - BA6 (english)
    PDF
    400,99 kB
    REACH declaration LF6023037035
    PDF
    Hager Rapport RoHS LF6023037035
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image LF6023037035 | Hager Suisse

      Image produit LF6023037035

    • GeneratedProductDatasheet

      Image Hager Fiche technique du produit LF6023037035 | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit LF6023037035

      Angle extérieur pour goulotte LF/FB 60x230mm gris clair

      PDF
    • Informations normatives & environnementales

      Image Déclaration UE de conformité FB | Hager Suisse

      Déclaration UE de conformité FB

      Déclaration de conformité International 2017-11-20

      PDF
      122,39 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-08-07 | Hager Suisse

      Déclaration de conformité en-GB 2026-08-07

      PDF
      341,51 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-09-30 | Hager Suisse

      Déclaration de conformité en-GB 2026-09-30

      PDF
      438,98 kB
    Plus de téléchargements

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      LF6019047035 - Angle intérieur Hager tehalit.LF/FB 190×60mm gris IP30
      LF6019047035
      Angle intérieur pour goulotte LF/FB 60x190mm gris clair
      Prix*
      50.70 CHF
      / pc. *
      50.70 CHF
      / pc. *
    • 2
      LF6023057035 - Angle plat Hager tehalit.LF/FB 230×60mm gris IP30
      LF6023057035
      Angle plat pour goulotte LF/FB 60x230mm gris clair
      Prix*
      63.00 CHF
      / pc. *
      63.00 CHF
      / pc. *
    • 3
      LF6011047035 - Angle intérieur Hager tehalit.LF/FB 110×60mm gris IP30
      LF6011047035
      Angle intérieur pour goulotte LF/FB 60x110mm gris clair
      Prix*
      40.50 CHF
      / pc. *
      40.50 CHF
      / pc. *
    • 4
      LF6015067035 - Embout de fermeture Hager tehalit.LF/LFH/FB 150×60mm gris IP30
      LF6015067035
      Embout pour goulotte LF/LFH/FB 60x150mm gris clair
      Prix*
      11.55 CHF
      / pc. *
      11.55 CHF
      / pc. *
    • 5
      LF6019057035 - Angle plat Hager tehalit.LF/FB 190×60mm gris IP30
      LF6019057035
      Angle plat pour goulotte LF/FB 60x190mm gris clair
      Prix*
      51.70 CHF
      / pc. *
      51.70 CHF
      / pc. *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Fondée en 1985, Hager Suisse, compte 400 collaborateurs et offre un portefeuille complet de solutions pour les bâtiments résidentiels et tertiaires, les bâtiments fonctionnels, les infrastructures ainsi que les entreprises de distribution d’électricité.

    À Emmenbrücke, dans le canton de Lucerne, sont développés des systèmes innovants de tableaux électriques ainsi que l’assortiment éprouvé d’interrupteurs et de prises – naturellement durables et made in Switzerland.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group