The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Suisse
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • https://hager.com/fr-ch/
Menu
  • Catalogue de produits
  • Solutions
  • Connaissances
  • Support
  • Nous connaître
Account
  • Accueil
  • Catalogue
  • LF6019009010

Goulotte 60x190,blanc paloma LF6019009010

EAN
4012740875264
E-nr.
127 303 622
VPE
8 Mètres

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Indication de commande : Le produit n’est malheureusement plus livrable. Pour trouver une alternative, veuillez contacter notre service après-vente.

Goulotte 60x190,blanc paloma

LF6019009010

  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Documents
Télécharger la fiche produit

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Barrière acous­tique pour canal mural 1 produit(s) disponible(s)
  • Cloison pour canal d'ins­tal­la­tion 1 produit(s) disponible(s)
  • Coupleur pour canal mural 1 produit(s) disponible(s)
  • Agrafe de main­tien pour canal d'ins­tal­la­tion 1 produit(s) disponible(s)

Complétez votre système

  • Barrière acous­tique pour canal mural
  • Cloison pour canal d'ins­tal­la­tion
  • Coupleur pour canal mural
  • Agrafe de main­tien pour canal d'ins­tal­la­tion
  • L5804

    L 5804 Barrière insonorisante

    50.30 CHF  / pc.*
  • M2026

    Cloison pour LFF Ht: 60mm

    7.30 CHF  / Mètre*
  • G1720

    Jonction de BRN LF/LFH 60x150 et LF 60x190/230mm sans halogène

    1.95 CHF  / pc.*
  • M7251

    Agrafe pour LFF60190

    4.90 CHF  / pc.*

Caractéristiques techniques

Dimen­sions
  • Hauteur
    60 mm
  • Largeur
    190 mm
  • Longueur
    2000 mm
  • Section inté­rieure
    9060 - 9060 mm²
Capa­cité
  • Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispo­si­tifs)
    38
Matière
  • Matière
    Poly­vi­nyl­chlo­ride (PVC)
  • Trai­te­ment de surface
    Non traité
  • Code RAL
    9010
  • Couleur
    Blanc pur
Sécu­rité
  • Résis­tance aux chocs IK
    IK07
  • Indice de protec­tion IP
    IP30
Normes
  • Convient pour l'in­té­grité fonc­tion­nelle selon DIN4102-12
    Non
Condi­tions d'uti­li­sa­tion
  • Tempé­ra­ture de service
    -5 - 60 °C
Connec­ti­vité
  • Acces­soires d'ali­gne­ment
    Profilé pré-­équipé d'éclisses
Equi­pe­ment
  • Nombre de cloi­sons
    0
  • Nombre de compar­ti­ments
    1 - 4
  • Nombre de cloi­sons clip­sables
    3
  • Éclisses incluses
    Oui
  • Avec film de protec­tion
    Non

Documents

  • Image produit

    Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

    Image LF6019009010 | Hager Suisse

    Image produit LF6019009010

  • Fiche technique

    Image Hager Fiche technique du produit LF6019009010 | Hager Suisse

    Hager Fiche technique du produit LF6019009010

    Goulotte 60x190,blanc paloma

    PDF
  • Fichiers DXF

    Image Fichiers DXF International 2023-02-02 | Hager Suisse

    Fichiers DXF International 2023-02-02

    DXF
    369,07 kB
  • Fichiers STEP

    Image Fichiers STEP International 2023-02-02 | Hager Suisse

    Fichiers STEP International 2023-02-02

    STP
    327,00 kB
  • schémas

    Image Product drawing | Hager Suisse

    Product drawing

    schémas International 2023-02-02

    PDF
    67,69 kB
  • Déclaration de conformité

    Image T062B_EU-Declaration-of-conformity_DE-EN_LF-LFE | Hager Suisse

    T062B_EU-Declaration-of-conformity_DE-EN_LF-LFE

    Déclaration de conformité International 2023-02-07

    PDF
    52,28 kB
Plus de téléchargements
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

Aide et contact

  • Contact
  • Formation
  • Outils et logiciels
  • Brochures et catalogues

Produits

  • Systèmes de distribution et armoires
  • Appareils modulaires
  • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
  • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Cheminement de câbles tehalit
  • Prises et interrupteurs
  • Détecteurs de mouvements et de présence
  • Technologie de sécurité
  • Système de gestion du bâtiment KNX
  • Interphonie
  •  

L'entreprise

  • Nous connaître
  • Sites
  • Carrière
  • Newsletter

Qui sommes-nous ? 

Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

Avec vous, pour vous.

  • Cookies
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Signaler une vulnérabilité

© Hager Group