Goulotte 60x150,blanc paloma • LF6015009010 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Suisse
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Résultats dans le catalogue
    0
    Voir tout

    Aucun résultat pour ""

      Catégorie de produits
      0

      Aucun résultat trouvé pour ""

        Suggestion de recherche

        Aucun résultat trouvé pour ""

          Résultats dans le site
          0
          Voir tout

          Aucun résultat pour ""

            Centre de Téléchargement
            0
            Voir tout

            Aucun résultat ""

            • https://hager.com/fr-ch/
            Menu
            • Catalogue de produits
            • Solutions
              Bornes de charge pour véhi­cules élec­tri­ques
              La famille witty propose des bornes de rech­arge pour toutes vos appli­ca­tions.
              Vers witty
              Vers le configurateur
              • Solutions
              • Résidentiel
                Pour les plus hautes exigences en matière de design
                Le design des prises et inter­rupt­eurs kallysto permet de créer des inté­rieurs élégants.
                En savoir plus
              • Tertiaire
                Un système. De nombr­euses poss­i­bi­lités.
                Le système compact uniway offre une flexi­bi­lité maximale lors de la plan­i­fi­ca­tion et de l’exécu­tion.
                En savoir plus
              • Infrastructure
                La série de disjoncteurs ouverts hw+
                La gamme élargie de disjoncteurs – HW1, HW2 et HW4 – couvre les courants nominaux de 630 à 4 000 A.
                En savoir plus
              • Gestion de l'énergie
                witty pro : pour les logements collectifs et commerces
                witty pro contrôle jusqu’à 40 bornes de recharge pour vos projets
                Vers witty pro
              • Voir tout
            • Connaissances
              Réfé­rences – Des solut­ions clés en main
              Laissez-vous inspirer par des projets déjà réalisés.
              En savoir plus
              • Connaissances
              • Références
                Réfé­rences – Des solut­ions clés en main
                Laissez-vous inspirer par des projets déjà réalisés.
                En savoir plus
              • Trainings
                Réfé­rences – Des solut­ions clés en main
                Laissez-vous inspirer par des projets déjà réalisés.
                En savoir plus
              • Centre de service
                Réfé­rences – Des solut­ions clés en main
                Laissez-vous inspirer par des projets déjà réalisés.
                En savoir plus
              • Newsletter
                Réfé­rences – Des solut­ions clés en main
                Laissez-vous inspirer par des projets déjà réalisés.
                En savoir plus
              • Voir tout
            • Support
              Centre de Téléchargement
              Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
              Vers le Centre de Téléchargement
              • Support
              • Centre d'assistance technique
                Centre de Téléchargement
                Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
                Vers le Centre de Téléchargement
              • Outils
                Centre de Téléchargement
                Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
                Vers le Centre de Téléchargement
              • Documentations et catalogues
                Centre de Téléchargement
                Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
                Vers le Centre de Téléchargement
              • Centre de Téléchargement
                Centre de Téléchargement
                Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
                Vers le Centre de Téléchargement
              • Certifications
                Centre de Téléchargement
                Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
                Vers le Centre de Téléchargement
              • Partenaires
                Centre de Téléchargement
                Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
                Vers le Centre de Téléchargement
              • Voir tout
            • Nous connaître
              Travailler chez hager
              Quand les colla­bo­ra­teurs et colla­bo­ratrices évoluent, l’entre­prise évolue aussi.
              En savoir plus
              • Nous connaître
              • Durabilité
                Travailler chez hager
                Quand les colla­bo­ra­teurs et colla­bo­ratrices évoluent, l’entre­prise évolue aussi.
                En savoir plus
              • Travailler chez Hager
                Travailler chez hager
                Quand les colla­bo­ra­teurs et colla­bo­ratrices évoluent, l’entre­prise évolue aussi.
                En savoir plus
              • Contact
                Travailler chez hager
                Quand les colla­bo­ra­teurs et colla­bo­ratrices évoluent, l’entre­prise évolue aussi.
                En savoir plus
              • Voir tout
            • Voir toutes les catégories
            Account
            • Catalogue
            • LF6015009010
            Obsolète
            LF6015009010 - Goulotte 60x150,blanc paloma
            LF6015009010 - Goulotte 60x150,blanc paloma
            LF6015009010 - Goulotte 60x150,blanc paloma
            LF6015009010 - Goulotte 60x150,blanc paloma
            LF6015009010 - Goulotte 60x150,blanc paloma
            Obsolète

            Goulotte 60x150,blanc paloma

            LF6015009010

            LF6015009010 - Goulotte 60x150,blanc paloma
            LF6015009010 - Goulotte 60x150,blanc paloma
            LF6015009010 - Goulotte 60x150,blanc paloma
            LF6015009010 - Goulotte 60x150,blanc paloma
            Obsolète
            LF6015009010 - Goulotte 60x150,blanc paloma

            Goulotte 60x150,blanc paloma LF6015009010

            EAN
            4012740875226
            E-nr.
            127 303 522
            VPE
            8 Mètres

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Connectez-vous pour créer une liste de produits

            Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

            Créer un compte S'identifier

            Indication de commande : Le produit n’est malheureusement plus livrable. Pour trouver une alternative, veuillez contacter notre service après-vente.


            • Accessoires
            • Caractéristiques techniques
            • Données environnementales
            • Documents
            Télécharger la fiche produit

            Complétez votre système

            Accessoires optionnels

            • Coupleur pour canal mural 1 produit(s) disponible(s)
            • Barrière acous­tique pour canal mural 1 produit(s) disponible(s)
            • Cloison pour canal d'ins­tal­la­tion 1 produit(s) disponible(s)
            • Agrafe de main­tien pour canal d'ins­tal­la­tion 1 produit(s) disponible(s)

            Complétez votre système

            • Coupleur pour canal mural
            • Barrière acous­tique pour canal mural
            • Cloison pour canal d'ins­tal­la­tion
            • Agrafe de main­tien pour canal d'ins­tal­la­tion
            • G1720

              Jonction de BRN LF/LFH 60x150 et LF 60x190/230mm sans halogène

              1.95 CHF  / pc.*
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste
            • L5804

              L 5804 Barrière insonorisante

              50.30 CHF  / pc.*
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste
            • M2026

              Cloison pour LFF Ht: 60mm

              7.30 CHF  / Mètre*
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste
            • M7250

              Agrafe pour LFF60150

              4.05 CHF  / pc.*
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste

            Caractéristiques techniques

            Dimen­sions
            • Hauteur
              60 mm
            • Largeur
              150 mm
            • Longueur
              2000 mm
            • Section inté­rieure
              7122 - 7122 mm²
            Capa­cité
            • Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispo­si­tifs)
              30
            Matière
            • Matière
              Poly­vi­nyl­chlo­ride (PVC)
            • Trai­te­ment de surface
              Non traité
            • Code RAL
              9010
            • Couleur
              Blanc pur
            Sécu­rité
            • Résis­tance aux chocs IK
              IK07
            • Indice de protec­tion IP
              IP30
            Normes
            • Convient pour l'in­té­grité fonc­tion­nelle selon DIN4102-12
              Non
            Condi­tions d'uti­li­sa­tion
            • Tempé­ra­ture de service
              -5 - 60 °C
            Connec­ti­vité
            • Acces­soires d'ali­gne­ment
              Profilé pré-­équipé d'éclisses
            Equi­pe­ment
            • Nombre de cloi­sons
              0
            • Nombre de compar­ti­ments
              1 - 4
            • Nombre de cloi­sons clip­sables
              3
            • Éclisses incluses
              Oui
            • Avec film de protec­tion
              Non

            Données environnementales

            Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

            Attestations et documents

            REACH declaration LF6015009010 (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration LF6015009010 (english)
            PDF
            103,59 kB

            Documents

            • Image produit

              Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

              Image LF6015009010 | Hager Suisse

              Image produit LF6015009010

            • Fichiers DXF

              Image Fichiers DXF International 2023-02-02 | Hager Suisse

              Fichiers DXF International 2023-02-02

              DXF
              369,07 kB
            • Fichiers STEP

              Image Fichiers STEP International 2023-02-02 | Hager Suisse

              Fichiers STEP International 2023-02-02

              STP
              326,22 kB
            • schémas

              Image Product drawing | Hager Suisse

              Product drawing

              schémas International 2023-02-02

              PDF
              66,94 kB
            • Déclaration de conformité

              Image T062B_EU-Declaration-of-conformity_DE-EN_LF-LFE | Hager Suisse

              T062B_EU-Declaration-of-conformity_DE-EN_LF-LFE

              Déclaration de conformité International 2023-02-07

              PDF
              52,28 kB
            Plus de téléchargements
            • Pour obtenir le certificat REACH de ce produit

              contactez-nous à cette adresse, en précisant la référence du produit concerné : environmentaldata.europe@hagergroup.com

            *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

            Aide et contact

            • Contact
            • Formation
            • Outils et logiciels
            • Brochures et catalogues

            Produits

            • Systèmes de distribution et armoires
            • Appareils modulaires
            • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
            • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
            • Gestion et surveillance de l'énergie
            • Cheminement de câbles tehalit
            • Prises et interrupteurs
            • Détecteurs de mouvements et de présence
            • Technologie de sécurité
            • Système de gestion du bâtiment KNX
            • Interphonie
            •  

            L'entreprise

            • Nous connaître
            • Sites
            • Carrière
            • Newsletter

            Qui sommes-nous ? 

            Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

            Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

            Avec vous, pour vous.

            • Cookies
            • Politique de confidentialité
            • Mentions légales
            • Signaler une vulnérabilité

            © Hager Group