The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Chemi­ne­ment de câbles tehalit
    • Systèmes de canaux de câbles
    • Systèmes de canaux de câbles - LF
    • LF6011067035
    Embout de fermeture Hager tehalit.LF/LFH, largeur 110 mm, hauteur 60 mm, protection superficielle non-traité, couleur gris, numéro RAL 7035, indice de protection IP30, pour canal d'acheminement des câbles LF/LFH 60×110 mm
    EAN
    4012740021814
    E-nr.
    127 005 142
    VPE
    1 pc.
    Groupe de rabais
    V2
    • Systèmes de canaux de câbles - LF

    Embout de fermeture Hager tehalit.LF/LFH 110×60mm gris IP30 LF6011067035

    Prix*
    9.65 CHF
    / pc. *
    9.65 CHF
    / pc. *
    Trouver un grossiste
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Embout de fermeture Hager tehalit.LF/LFH 110×60mm gris IP30

    LF6011067035

    • Caractéristiques techniques
    • Informations environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Télécharger la fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Dimen­sions
    • Hauteur
      61 mm
    • Largeur
      110 mm
    Matière
    • Matière
      Acry­lo­ni­trile buta­diène styrène (ABS)
    • Trai­te­ment de surface
      Non traité
    • Couleur
      Gris clair
    • Code RAL
      7035
    Sécu­rité
    • Résis­tance aux chocs IK
      IK07
    Condi­tions d'uti­li­sa­tion
    • Tempé­ra­ture de service
      -5 - 90 °C
    Equi­pe­ment
    • Avec film de protec­tion
      Non
    Confi­gu­ra­tion
    • Chevau­che­ment
      Non
    • Avec trai­te­ment anti­bac­té­rien
      Non
    Connec­ti­vité
    • Type de montage
      borne à vis, Fixa­tion par enclique­tage
    Normes
    • Convient pour l'in­té­grité fonc­tion­nelle selon DIN4102-12
      Non
    • Produit compa­tible avec
      LF 60x110, LFH 60x110

    Informations environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Conformité REACH Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    PEP - Distribution trunking - series LF - LFE - FB - BA6 (english)
    PDF
    400,99 kB
    REACH declaration LF6011067035
    PDF
    RoHS report LF6011067035
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image LF6011067035 | Hager Suisse

      Image produit LF6011067035

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit LF6011067035 | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit LF6011067035

      Embout pour goulotte LF/LFH 60x110mm gris clair

      PDF
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-08-07 | Hager Suisse

      Déclaration de conformité en-GB 2026-08-07

      PDF
      332,42 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-09-30 | Hager Suisse

      Déclaration de conformité en-GB 2026-09-30

      PDF
      438,98 kB
    Plus de téléchargements

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      R2293VERZ - Crampon tehalit pour LFS 60200 zing.
      R2293VERZ
      Agrafe LFS60200 tôle zingué
      Prix*
      4.85 CHF
      / pc. *
      4.85 CHF
      / pc. *
    • 2
      R2292VERZ - Crampon tehalit pour LFS 60150 zing.
      R2292VERZ
      Agrafe LFS60150 zingué
      Prix*
      4.50 CHF
      / pc. *
      4.50 CHF
      / pc. *
    • 3
      R2291VERZ - Crampon tehalit pour LFS 60100 zing.
      R2291VERZ
      Agrafe LFS60100 tôle zingué
      Prix*
      4.20 CHF
      / pc. *
      4.20 CHF
      / pc. *
    • 4
      R2290VERZ - Crampon tehalit pour LFS 40060 zing.
      R2290VERZ
      Agrafe de maintien LFS60 zingué
      Prix*
      3.95 CHF
      / pc. *
      3.95 CHF
      / pc. *
    • 5
      M7249 - Crampon pour tehalit LF 60110
      M7249
      Agrafe, LF/LFF largeur 110mm
      Prix*
      1.80 CHF
      / pc. *
      1.80 CHF
      / pc. *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Fondée en 1985, Hager Suisse, compte 400 collaborateurs et offre un portefeuille complet de solutions pour les bâtiments résidentiels et tertiaires, les bâtiments fonctionnels, les infrastructures ainsi que les entreprises de distribution d’électricité.

    À Emmenbrücke, dans le canton de Lucerne, sont développés des systèmes innovants de tableaux électriques ainsi que l’assortiment éprouvé d’interrupteurs et de prises – naturellement durables et made in Switzerland.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group