Goulotte 60110,blanc paloma • LF6011009010 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Suisse
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • https://hager.com/fr-ch/
Menu
  • Catalogue de produits
  • Solutions
  • Connaissances
  • Support
  • Nous connaître
Account
  • Catalogue
  • LF6011009010

Goulotte 60110,blanc paloma

LF6011009010

Goulotte 60110,blanc paloma LF6011009010

EAN
4012740339261
E-nr.
127 301 522
VPE
16 Mètres

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Indication de commande : Le produit n’est malheureusement plus livrable. Pour trouver une alternative, veuillez contacter notre service après-vente.


  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
Télécharger la fiche produit

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Jonc­tion pour canal d'ins­tal­la­tion 1 produit(s) disponible(s)
  • Barrière acous­tique pour canal mural 1 produit(s) disponible(s)
  • Cloison pour canal d'ins­tal­la­tion 1 produit(s) disponible(s)
  • Agrafe de main­tien pour canal d'ins­tal­la­tion 1 produit(s) disponible(s)

Complétez votre système

  • Jonc­tion pour canal d'ins­tal­la­tion
  • Barrière acous­tique pour canal mural
  • Cloison pour canal d'ins­tal­la­tion
  • Agrafe de main­tien pour canal d'ins­tal­la­tion
  • M7224

    Jonction,LF/LFF profondeur 60mm

    2.25 CHF  / pc.*
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
  • L5804

    L 5804 Barrière insonorisante

    50.30 CHF  / pc.*
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
  • M2026

    Cloison pour LFF Ht: 60mm

    7.30 CHF  / Mètre*
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste
  • M5429

    Agrafe,LFF largeur 110mm

    1.60 CHF  / pc.*
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

Caractéristiques techniques

Dimen­sions
  • Hauteur
    60 mm
  • Largeur
    110 mm
  • Longueur
    2000 mm
  • Section inté­rieure
    5460 - 5460 mm²
Capa­cité
  • Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispo­si­tifs)
    23
Matière
  • Matière
    Poly­vi­nyl­chlo­ride (PVC)
  • Trai­te­ment de surface
    Non traité
  • Code RAL
    9010
  • Couleur
    Blanc pur
Sécu­rité
  • Résis­tance aux chocs IK
    IK07
  • Indice de protec­tion IP
    IP30
Normes
  • Convient pour l'in­té­grité fonc­tion­nelle selon DIN4102-12
    Non
Condi­tions d'uti­li­sa­tion
  • Tempé­ra­ture de service
    -5 - 60 °C
Connec­ti­vité
  • Acces­soires d'ali­gne­ment
    Profilé pré-­équipé d'éclisses
Equi­pe­ment
  • Nombre de cloi­sons
    0
  • Nombre de compar­ti­ments
    1 - 4
  • Nombre de cloi­sons clip­sables
    3
  • Éclisses incluses
    Oui
  • Avec film de protec­tion
    Non

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Attestations et documents

REACH declaration LF6011009010 (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration LF6011009010 (english)
PDF
103,59 kB

Documents

  • Image produit

    Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

    Image LF6011009010 | Hager Suisse

    Image produit LF6011009010

  • Fichiers DXF

    Image Fichiers DXF International 2023-02-02 | Hager Suisse

    Fichiers DXF International 2023-02-02

    DXF
    369,36 kB
  • Fichiers STEP

    Image Fichiers STEP International 2023-02-02 | Hager Suisse

    Fichiers STEP International 2023-02-02

    STP
    325,48 kB
  • schémas

    Image Product drawing | Hager Suisse

    Product drawing

    schémas International 2023-02-02

    PDF
    67,34 kB
  • Déclaration de conformité

    Image T062B_EU-Declaration-of-conformity_DE-EN_LF-LFE | Hager Suisse

    T062B_EU-Declaration-of-conformity_DE-EN_LF-LFE

    Déclaration de conformité International 2023-02-07

    PDF
    52,28 kB
Plus de téléchargements
  • Pour obtenir le certificat REACH de ce produit

    contactez-nous à cette adresse, en précisant la référence du produit concerné : environmentaldata.europe@hagergroup.com

*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

Aide et contact

  • Contact
  • Formation
  • Outils et logiciels
  • Brochures et catalogues

Produits

  • Systèmes de distribution et armoires
  • Appareils modulaires
  • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
  • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Cheminement de câbles tehalit
  • Prises et interrupteurs
  • Détecteurs de mouvements et de présence
  • Technologie de sécurité
  • Système de gestion du bâtiment KNX
  • Interphonie
  •  

L'entreprise

  • Nous connaître
  • Sites
  • Carrière
  • Newsletter

Qui sommes-nous ? 

Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

Avec vous, pour vous.

  • Cookies
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Signaler une vulnérabilité

© Hager Group