The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • LF6009009010
    EAN
    4012740339155
    E-nr.
    127 301 422
    VPE
    16 Mètres

    Goulotte 60090,blanc paloma LF6009009010

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier
    Le produit n’est malheureusement plus livrable. Pour trouver une alternative, veuillez contacter notre service après-vente

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Goulotte 60090,blanc paloma

    LF6009009010

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Documents
    Télécharger la fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires optionnels

    • Agrafe de main­tien pour canal d'ins­tal­la­tion 1 produit(s) disponible(s)
    • Barrière acous­tique pour canal mural 1 produit(s) disponible(s)
    • Boîte de déri­va­tion pour canal d'ins­tal­la­tion 1 produit(s) disponible(s)
    • Cloison pour canal d'ins­tal­la­tion 1 produit(s) disponible(s)
    • Jonc­tion pour canal d'ins­tal­la­tion 1 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Agrafe de main­tien pour canal d'ins­tal­la­tion
    • Barrière acous­tique pour canal mural
    • Boîte de déri­va­tion pour canal d'ins­tal­la­tion
    • Cloison pour canal d'ins­tal­la­tion
    • Jonc­tion pour canal d'ins­tal­la­tion
    • M7248

      Agrafe, LF/LFF largeur 90mm

      1.65 CHF  / pc.*
    • L5804

      L 5804 Barrière insonorisante

      51.40 CHF  / pc.*
    • L5111

      L 5111 Boitier étanche

      8.40 CHF  / pc.*
    • M2026

      Cloison pour LFF Ht: 60mm

      7.40 CHF  / Mètre*
    • M7224

      Jonction, LF/LFF profondeur 60mm

      2.30 CHF  / pc.*

    Caractéristiques techniques

    Dimen­sions
    • Hauteur
      60 mm
    • Largeur
      90 mm
    • Longueur
      2000 mm
    • Section inté­rieure
      4360 - 4360 mm²
    Capa­cité
    • Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispo­si­tifs)
      18
    Matière
    • Matière
      Poly­vi­nyl­chlo­ride (PVC)
    • Trai­te­ment de surface
      Non traité
    • Code RAL
      9010
    • Couleur
      Blanc pur
    Sécu­rité
    • Résis­tance aux chocs IK
      IK07
    • Indice de protec­tion IP
      IP30
    Normes
    • Convient pour l'in­té­grité fonc­tion­nelle selon DIN4102-12
      Non
    Condi­tions d'uti­li­sa­tion
    • Tempé­ra­ture de service
      -5 - 60 °C
    Connec­ti­vité
    • Acces­soires d'ali­gne­ment
      Profilé pré-­équipé d'éclisses
    Equi­pe­ment
    • Nombre de cloi­sons
      0
    • Nombre de compar­ti­ments
      1 - 2
    • Nombre de cloi­sons clip­sables
      1
    • Éclisses incluses
      Oui
    • Avec film de protec­tion
      Non

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image LF6009009010 | Hager Suisse

      Image produit LF6009009010

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit LF6009009010 | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit LF6009009010

      Goulotte 60090,blanc paloma

      PDF
    • Fichiers DXF

      Image Fichiers DXF International 2023-02-02 | Hager Suisse

      Fichiers DXF International 2023-02-02

      DXF
      367,06 kB
    • Fichiers STEP

      Image Fichiers STEP International 2023-02-02 | Hager Suisse

      Fichiers STEP International 2023-02-02

      STP
      305,05 kB
    • schémas

      Image Product drawing | Hager Suisse

      Product drawing

      schémas International 2023-02-02

      PDF
      67,25 kB
    • Déclaration de conformité

      Image T062B_EU-Declaration-of-conformity_DE-EN_LF-LFE | Hager Suisse

      T062B_EU-Declaration-of-conformity_DE-EN_LF-LFE

      Déclaration de conformité International 2023-02-07

      PDF
      52,28 kB
    Plus de téléchargements
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

    Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

    Avec vous, pour vous.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group