Goulotte 60060,gris clair • LF6006007035 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Suisse
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Résultats dans le catalogue
    0
    Voir tout

    Aucun résultat pour ""

      Catégorie de produits
      0

      Aucun résultat trouvé pour ""

        Suggestion de recherche

        Aucun résultat trouvé pour ""

          Résultats dans le site
          0
          Voir tout

          Aucun résultat pour ""

            Centre de Téléchargement
            0
            Voir tout

            Aucun résultat ""

            • https://hager.com/fr-ch/
            Menu
            • Catalogue de produits
            • Solutions
              Bornes de charge pour véhi­cules élec­tri­ques
              La famille witty propose des bornes de rech­arge pour toutes vos appli­ca­tions.
              Vers witty
              Vers le configurateur
              • Solutions
              • Résidentiel
                Pour les plus hautes exigences en matière de design
                Le design des prises et inter­rupt­eurs kallysto permet de créer des inté­rieurs élégants.
                En savoir plus
              • Tertiaire
                Un système. De nombr­euses poss­i­bi­lités.
                Le système compact uniway offre une flexi­bi­lité maximale lors de la plan­i­fi­ca­tion et de l’exécu­tion.
                En savoir plus
              • Infrastructure
                La série de disjoncteurs ouverts hw+
                La gamme élargie de disjoncteurs – HW1, HW2 et HW4 – couvre les courants nominaux de 630 à 4 000 A.
                En savoir plus
              • Gestion de l'énergie
                witty pro : pour les logements collectifs et commerces
                witty pro contrôle jusqu’à 40 bornes de recharge pour vos projets
                Vers witty pro
              • Voir tout
            • Connaissances
              Réfé­rences – Des solut­ions clés en main
              Laissez-vous inspirer par des projets déjà réalisés.
              En savoir plus
              • Connaissances
              • Références
                Réfé­rences – Des solut­ions clés en main
                Laissez-vous inspirer par des projets déjà réalisés.
                En savoir plus
              • Trainings
                Réfé­rences – Des solut­ions clés en main
                Laissez-vous inspirer par des projets déjà réalisés.
                En savoir plus
              • Centre de service
                Réfé­rences – Des solut­ions clés en main
                Laissez-vous inspirer par des projets déjà réalisés.
                En savoir plus
              • Newsletter
                Réfé­rences – Des solut­ions clés en main
                Laissez-vous inspirer par des projets déjà réalisés.
                En savoir plus
              • Voir tout
            • Support
              Centre de Téléchargement
              Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
              Vers le Centre de Téléchargement
              • Support
              • Centre d'assistance technique
                Centre de Téléchargement
                Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
                Vers le Centre de Téléchargement
              • Outils
                Centre de Téléchargement
                Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
                Vers le Centre de Téléchargement
              • Documentations et catalogues
                Centre de Téléchargement
                Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
                Vers le Centre de Téléchargement
              • Centre de Téléchargement
                Centre de Téléchargement
                Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
                Vers le Centre de Téléchargement
              • Certifications
                Centre de Téléchargement
                Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
                Vers le Centre de Téléchargement
              • Partenaires
                Centre de Téléchargement
                Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
                Vers le Centre de Téléchargement
              • Voir tout
            • Nous connaître
              Travailler chez hager
              Quand les colla­bo­ra­teurs et colla­bo­ratrices évoluent, l’entre­prise évolue aussi.
              En savoir plus
              • Nous connaître
              • Durabilité
                Travailler chez hager
                Quand les colla­bo­ra­teurs et colla­bo­ratrices évoluent, l’entre­prise évolue aussi.
                En savoir plus
              • Travailler chez Hager
                Travailler chez hager
                Quand les colla­bo­ra­teurs et colla­bo­ratrices évoluent, l’entre­prise évolue aussi.
                En savoir plus
              • Contact
                Travailler chez hager
                Quand les colla­bo­ra­teurs et colla­bo­ratrices évoluent, l’entre­prise évolue aussi.
                En savoir plus
              • Voir tout
            • Voir toutes les catégories
            Account
            • Catalogue
            • Chemi­ne­ment de câbles tehalit
            • Systèmes de canaux de câbles
            • Systèmes de canaux de câbles - LF
            • LF6006007035
            LF6006007035 - Canal d'installation tehalit LF 60×60×2000mm (l×h×L) PVC gris clair
            LF6006007035 - Canal d'installation tehalit LF 60×60×2000mm (l×h×L) PVC gris clair
            LF6006007035 - Canal d'installation tehalit LF 60×60×2000mm (l×h×L) PVC gris clair
            LF6006007035 - Canal d'installation tehalit LF 60×60×2000mm (l×h×L) PVC gris clair
            LF6006007035 - Canal d'installation tehalit LF 60×60×2000mm (l×h×L) PVC gris clair

            Canal d'installation tehalit LF 60×60×2000mm (l×h×L) PVC gris clair

            LF6006007035

            LF6006007035 - Canal d'installation tehalit LF 60×60×2000mm (l×h×L) PVC gris clair
            LF6006007035 - Canal d'installation tehalit LF 60×60×2000mm (l×h×L) PVC gris clair
            LF6006007035 - Canal d'installation tehalit LF 60×60×2000mm (l×h×L) PVC gris clair
            LF6006007035 - Canal d'installation tehalit LF 60×60×2000mm (l×h×L) PVC gris clair
            LF6006007035 - Canal d'installation tehalit LF 60×60×2000mm (l×h×L) PVC gris clair
            • Chemi­ne­ment de câbles tehalit

            Canal d'installation tehalit LF 60×60×2000mm (l×h×L) PVC gris clair LF6006007035

            EAN
            4012740136440
            E-nr.
            127 301 342
            VPE
            16 Mètres
            Groupe de rabais
            V5
            Prix*
            15,60 CHF
            / Mètre *
            15.60 CHF
            / Mètre *

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Ajouter à une liste
            Ajouter à une liste

            Connectez-vous pour créer une liste de produits

            Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

            Créer un compte S'identifier
            • Accessoires
            • Caractéristiques techniques
            • Données environnementales
            • Documents
            • Plus de produits
            Télécharger la fiche produit

            Complétez votre système

            Accessoires optionnels

            • Jonc­tion pour canal d'ins­tal­la­tion 1 produit(s) disponible(s)
            • Embout pour canal encas­trée 2 produit(s) disponible(s)
            • Angle inté­rieur pour canal d'ins­tal­la­tion 1 produit(s) disponible(s)
            • Cloison pour canal d'ins­tal­la­tion 1 produit(s) disponible(s)
            • Agrafe de main­tien pour canal d'ins­tal­la­tion 1 produit(s) disponible(s)

            Complétez votre système

            • Jonc­tion pour canal d'ins­tal­la­tion
            • Embout pour canal encas­trée
            • Angle inté­rieur pour canal d'ins­tal­la­tion
            • Cloison pour canal d'ins­tal­la­tion
            • Agrafe de main­tien pour canal d'ins­tal­la­tion
            • M7224

              Jonction,LF/LFF profondeur 60mm

              2.25 CHF  / pc.*
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste
            • LF6006067035

              Embout pour goulotte LF 60x57mm gris clair

              7.35 CHF  / pc.*
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste
            • LFF6006067035

              Embout pour goulotte LF/LFH (30,40,60)x60mm gris clair

              7.10 CHF  / pc.*
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste
            • LFF6006047035

              Angle intérieur pour goulotte LF 60x57mm gris clair

              32.75 CHF  / pc.*
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste
            • M2026

              Cloison pour LFF Ht: 60mm

              7.30 CHF  / Mètre*
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste
            • M7239

              Agrafe,LF/LFF largeur 60mm

              1.30 CHF  / pc.*
              Ajouter à une liste
              Ajouter à une liste

            Caractéristiques techniques

            Dimen­sions
            • Hauteur
              60 mm
            • Largeur
              57 mm
            • Longueur
              2000 mm
            • Section inté­rieure
              2690 - 2690 mm²
            Capa­cité
            • Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispo­si­tifs)
              12
            Matière
            • Matière
              Poly­vi­nyl­chlo­ride (PVC)
            • Trai­te­ment de surface
              Non traité
            • Code RAL
              7035
            • Couleur
              Gris clair
            Sécu­rité
            • Résis­tance aux chocs IK
              IK07
            • Indice de protec­tion IP
              IP30
            Normes
            • Convient pour l'in­té­grité fonc­tion­nelle selon DIN4102-12
              Non
            Condi­tions d'uti­li­sa­tion
            • Tempé­ra­ture de service
              -5 - 60 °C
            Connec­ti­vité
            • Acces­soires d'ali­gne­ment
              Profilé pré-­équipé d'éclisses
            Equi­pe­ment
            • Nombre de cloi­sons
              0
            • Nombre de compar­ti­ments
              1 - 2
            • Nombre de cloi­sons clip­sables
              1
            • Éclisses incluses
              Oui
            • Avec film de protec­tion
              Non

            Données environnementales

            Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

            Attestations et documents

            PEP - Distribution trunking - series LF - LFE - FB - BA6 (english)
            PDF
            400,99 kB
            REACH declaration LF6006007035 (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration LF6006007035 (english)
            PDF
            103,59 kB

            Documents

            • Image produit

              Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

              Image LF6006007035 | Hager Suisse

              Image produit LF6006007035

            • Outil

              Image Cable Management Revit Plugin | Hager Suisse

              Cable Management Revit Plugin

              MSI
              50,17 MB
            • Fichiers DXF

              Image Fichiers DXF International 2023-02-02 | Hager Suisse

              Fichiers DXF International 2023-02-02

              DXF
              366,77 kB
            • Fichiers STEP

              Image Fichiers STEP International 2023-02-02 | Hager Suisse

              Fichiers STEP International 2023-02-02

              STP
              304,50 kB
            • schémas

              Image Product drawing | Hager Suisse

              Product drawing

              schémas International 2023-02-02

              PDF
              67,48 kB
            • Déclaration de conformité

              Image T062B_EU-Declaration-of-conformity_DE-EN_LF-LFE | Hager Suisse

              T062B_EU-Declaration-of-conformity_DE-EN_LF-LFE

              Déclaration de conformité International 2023-02-07

              PDF
              52,28 kB
            Plus de téléchargements
            • Pour obtenir le certificat REACH de ce produit

              contactez-nous à cette adresse, en précisant la référence du produit concerné : environmentaldata.europe@hagergroup.com

            Découvrez les autres produits de cette gamme

              5
            • 1
              LF1001009016 - Canal d'installation tehalit LF 10×10×2000mm (l×h×L) PVC blanc trafic
              LF1001009016
              Goulotte 10010 blanc
              Prix*
              3.00 CHF
              / Mètre *
              3.00 CHF
              / Mètre *
            • 2
              LF1501507035 - Canal d'installation tehalit LF 15×15×2000mm (l×h×L) PVC gris clair
              LF1501507035
              Goulotte 15015, gris clair
              Prix*
              2.65 CHF
              / Mètre *
              2.65 CHF
              / Mètre *
            • 3
              LF1501509011 - Canal d'installation tehalit LF 15×15×2000mm (l×h×L) PVC noir
              LF1501509011
              Goulotte 15015, noir
              Prix*
              3.00 CHF
              / Mètre *
              3.00 CHF
              / Mètre *
            • 4
              LF1501509016 - Canal d'installation tehalit LF 15×15×2000mm (l×h×L) PVC blanc trafic
              LF1501509016
              Goulotte LF 15x15 blanc
              Prix*
              2.65 CHF
              / Mètre *
              2.65 CHF
              / Mètre *
            • 5
              LF2002007035 - Canal d'installation tehalit LF 20×20×2000mm (l×h×L) PVC gris clair
              LF2002007035
              Goulotte 20020, gris clair
              Prix*
              3.10 CHF
              / Mètre *
              3.10 CHF
              / Mètre *
            *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

            Aide et contact

            • Contact
            • Formation
            • Outils et logiciels
            • Brochures et catalogues

            Produits

            • Systèmes de distribution et armoires
            • Appareils modulaires
            • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
            • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
            • Gestion et surveillance de l'énergie
            • Cheminement de câbles tehalit
            • Prises et interrupteurs
            • Détecteurs de mouvements et de présence
            • Technologie de sécurité
            • Système de gestion du bâtiment KNX
            • Interphonie
            •  

            L'entreprise

            • Nous connaître
            • Sites
            • Carrière
            • Newsletter

            Qui sommes-nous ? 

            Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

            Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

            Avec vous, pour vous.

            • Cookies
            • Politique de confidentialité
            • Mentions légales
            • Signaler une vulnérabilité

            © Hager Group