Canal d'installation tehalit LF 110×40×2000mm (l×h×L) PVC blanc trafic LF4011009016
catalog.transfer_popup.title
catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text
product.page.accessories.title
product.page.accessories.associated-products
-
Barrière acoustique pour canal mural 1 product.page.accessories.products-available -
Boîte de dérivation pour canal d'installation 1 product.page.accessories.products-available -
Cloison pour canal d'installation 1 product.page.accessories.products-available -
Angle intérieur pour canal d'installation 2 product.page.accessories.products-available -
Angle extérieur pour canal d'installation 2 product.page.accessories.products-available -
Angle plat pour canal d'iinstallation 2 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.title-modal
Caractéristiques techniques
-
Hauteur40 mm
-
Largeur110 mm
-
Longueur2000 mm
-
Section intérieure3115 - 3115 mm²
-
Type de couvercleEn vrac
-
Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs)13
-
MatièrePolyvinylchloride (PVC)
-
Traitement de surfaceNon traité
-
Code RAL9016
-
CouleurBlanc signalisation
-
TransparentNon
-
Résistance aux chocs IKIK07
-
Indice de protection IPIP30
-
Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN4102-12Non
-
Température de service-5 - 60 °C
-
Accessoires d'alignementProfilé pré-équipé d'éclisses
-
Nombre de cloisons0
-
Nombre de compartiments1 - 4
-
Nombre de cloisons clipsables3
-
Éclisses inclusesOui
-
Nombre d'agrafes par mètre2
-
Avec film de protectionNon
-
Avec traitement antibactérienNon
-
Livraison sur rouleauNon
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit LF4011009016
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Fiche technique du produit LF4011009016
Goulotte 40110 blanc
PDF -
Logiciel
Fichiers DXF International 2023-02-02
DXF369,36 kB -
Logiciel
Fichiers STEP International 2026-04-15
STP325,48 kB -
ProductTechnicalDrawing
Product drawing
schémas International 2023-02-02
PDF67,63 kB -
Informations normatives & environnementales
Déclaration de conformité en-GB 2026-09-30
PDF438,98 kB