Canal d'installation tehalit LF 25×25×2000mm (l×h×L) PVC brun LF2502508014
Sélectionnez un grossiste
Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Boîte de dérivation pour canal d'installation 1 produit(s) disponible(s) -
Embout pour canal encastrée 1 produit(s) disponible(s) -
Angle extérieur pour canal d'installation 1 produit(s) disponible(s) -
Angle plat pour canal d'iinstallation 1 produit(s) disponible(s) -
Angle intérieur pour canal d'installation 1 produit(s) disponible(s) -
Pièce en T pour canal d'installation 1 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
-
Hauteur25 mm
-
Largeur25 mm
-
Longueur2000 mm
-
Section intérieure360 - 360 mm²
-
Type de couverclePrémonté
-
Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs)2
-
MatièrePolyvinylchloride (PVC)
-
Traitement de surfaceNon traité
-
Code RAL8014
-
CouleurMarron
-
TransparentNon
-
Résistance aux chocs IKIK07
-
Indice de protection IPIP30
-
Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN4102-12Non
-
Température de service-5 - 60 °C
-
Accessoires d'alignementSans éclisses
-
Nombre de cloisons0
-
Nombre de compartiments1 - 1
-
Nombre de cloisons clipsables0
-
Éclisses inclusesNon
-
Nombre d'agrafes par mètre0
-
Avec film de protectionNon
-
Avec traitement antibactérienNon
-
Livraison sur rouleauNon
Informations environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit LF2502508014
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit LF2502508014
Goulotte 25025,marron
PDF -
Outil
Cable Management Revit Plugin
MSI50,17 MB -
Fichiers DXF
Fichiers DXF International 2023-02-02
DXF365,04 kB -
Fichiers STEP
Fichiers STEP International 2026-04-15
STP150,87 kB -
schémas
Product drawing
schémas International 2023-02-02
PDF66,12 kB -
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité en-GB 2026-09-30
PDF438,98 kB