The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Chemi­ne­ment de câbles tehalit
    • Systèmes de canaux de câbles
    • Systèmes de canaux de câbles - LF
    • LF19029016
    Couvercle tehalit, pour canal d'allège FB, blanc trafic
    EAN
    4012740011679
    E-nr.
    127 540 372
    VPE
    48 Mètres
    Groupe de rabais
    V2
    • Systèmes de canaux de câbles - LF
    • Système de canaux de câbles avec possi­bi­lité de montage d'ap­pa­reils
    • Voir plus

    Couvercle tehalit FB 190mm, blanc trafic LF19029016

    Prix*
    19.05 CHF
    / Mètre *
    19.05 CHF
    / Mètre *
    Trouver un grossiste
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Couvercle tehalit FB 190mm, blanc trafic

    LF19029016

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Informations environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Télécharger la fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires optionnels

    • Couvercle pour canal d'ins­tal­la­tion 2 produit(s) disponible(s)

    Produits compatibles

    • Produits liés 2 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Couvercle pour canal d'ins­tal­la­tion
    • FB6019029010

      Couvercle goulotte 60X190 blanc paloma

      22.15 CHF  / Mètre*
    • FB6015029010

      Couvercle goulotte 60X150 blanc paloma

      18.85 CHF  / Mètre*

    Produits liés

    • FB6019009016

      Goulotte FB 60x190mm PVC blanc

      60.60 CHF  / Mètre*
    • LF6019009016

      Goulotte 60x190 blanc

      53.90 CHF  / Mètre*

    Caractéristiques techniques

    Dimen­sions
    • Largeur
      190 mm
    • Longueur
      2000 mm
    Matière
    • Matière
      Poly­vi­nyl­chlo­ride (PVC)
    • Trai­te­ment de surface
      Non traité
    • Couleur
      Blanc signa­li­sa­tion
    • Code RAL
      9016
    Equi­pe­ment
    • Avec film de protec­tion
      Non
    Sécu­rité
    • Résis­tance aux chocs IK
      IK07
    • Indice de protec­tion IP
      IP30
    Condi­tions d'uti­li­sa­tion
    • Tempé­ra­ture de service
      -5 - 60 °C
    Normes
    • Convient pour l'in­té­grité fonc­tion­nelle selon DIN4102-12
      Non

    Informations environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Conformité REACH Oui

    Attestations et documents

    PEP - Distribution trunking - series LF - LFE - FB - BA6 (english)
    PDF
    400,99 kB
    Déclaration REACH LF19029016
    PDF
    Rapport RoHS LF19029016
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image LF19029016 | Hager Suisse

      Image produit LF19029016

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit LF19029016 | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit LF19029016

      Couvercle goulotte 60X190 blanc

      PDF
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration UE de conformité FB | Hager Suisse

      Déclaration UE de conformité FB

      Déclaration de conformité International 2017-11-20

      PDF
      122,39 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-08-07 | Hager Suisse

      Déclaration de conformité en-GB 2026-08-07

      PDF
      341,51 kB
      Image Déclaration de conformité en-GB 2026-09-30 | Hager Suisse

      Déclaration de conformité en-GB 2026-09-30

      PDF
      438,98 kB
    Plus de téléchargements

    Pièces de rechange

    Voir plus

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      LF6015047035 - Angle intérieur Hager tehalit.LF/LFH/FB 150×60mm gris IP30
      LF6015047035
      Angle intérieur pour goulotte LF/LFH/FB 60x150mm gris clair
      Prix*
      45.85 CHF
      / pc. *
      45.85 CHF
      / pc. *
    • 2
      LF6011037035 - Angle extérieur Hager tehalit.LF/FB 110×60mm gris IP30
      LF6011037035
      Angle extérieur pour goulotte LF/FB 60x110mm gris clair
      Prix*
      42.70 CHF
      / pc. *
      42.70 CHF
      / pc. *
    • 3
      LF6011057035 - Angle plat Hager tehalit.LF/FB 110×60mm gris IP30
      LF6011057035
      Angle plat pour goulotte LF/FB 60x110mm gris clair
      Prix*
      32.45 CHF
      / pc. *
      32.45 CHF
      / pc. *
    • 4
      LF6023069016 - Embout de fermeture tehalit LF/LFF/FB 60230, blanc trafic
      LF6023069016
      Embout pour goulotte LF/LFF/FB 60x230mm blanc
      Prix*
      14.70 CHF
      / pc. *
      14.70 CHF
      / pc. *
    • 5
      LF6023049016 - Angle intérieur tehalit LF/LFF/FB 60230, blanc trafic
      LF6023049016
      Angle intérieur pour goulotte LF/LFF/FB 60x230mm blanc
      Prix*
      55.60 CHF
      / pc. *
      55.60 CHF
      / pc. *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Fondée en 1985, Hager Suisse, compte 400 collaborateurs et offre un portefeuille complet de solutions pour les bâtiments résidentiels et tertiaires, les bâtiments fonctionnels, les infrastructures ainsi que les entreprises de distribution d’électricité.

    À Emmenbrücke, dans le canton de Lucerne, sont développés des systèmes innovants de tableaux électriques ainsi que l’assortiment éprouvé d’interrupteurs et de prises – naturellement durables et made in Switzerland.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group