The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Suisse
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • https://hager.com/fr-ch/
Menu
  • Catalogue de produits
  • Solutions
  • Connaissances
  • Support
  • Nous connaître
Account
  • Accueil
  • Catalogue
  • Chemi­ne­ment de câbles tehalit
  • Systèmes de canaux de câbles
  • Systèmes de canaux pare-feu et acces­soires de protec­tion incendie
  • L69719016
  • Chemi­ne­ment de câbles tehalit

Angle intérieur tehalit FWK 90 E90/E30 100×260mm, blanc traffic L69719016

Angle intérieur tehalit FWK 90 E90/E30
EAN
4012740019958
E-nr.
127 214 142
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
V2
Prix*
1 232.00 CHF
/ pc. *
1 232.00 CHF
/ pc. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Angle intérieur tehalit FWK 90 E90/E30 100×260mm, blanc traffic

L69719016

  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits
Télécharger la fiche produit

Complétez votre système

Produits compatibles

  • Produits liés 1 produit(s) disponible(s)

Produits liés

  • FWK99926009016

    Goulotte anti-feu E90/E30 100x260mm L=0, 5m blanc signalisation

    410.00 CHF  / pc.*

Caractéristiques techniques

Sécu­rité
  • Classe de résis­tance au feu
    E30, E90
Archi­tec­ture
  • Nombre de côtés résis­tants aux feu
    3
Acces­soires
  • Type d'ac­ces­soires
    Fond, Couvercle
Confi­gu­ra­tion
  • Chevau­che­ment
    Non
Instal­la­tion, montage
  • Perfo­ra­tion de socle
    Oui
Dimen­sions
  • Hauteur
    196 mm
  • Largeur
    350 mm
  • Longueur
    347 mm
  • Mesure a
    347 mm
  • Hauteur inté­rieure
    103 mm
  • Largeur inté­rieur
    254 mm
Matière
  • Matière
    Plâtre, Acier
  • Trai­te­ment de surface
    Laqué
  • Couleur
    Blanc signa­li­sa­tion
  • Code RAL
    9016
Equi­pe­ment
  • Matière de la gaine
    Acier
  • Produit compa­tible avec
    FWK 90 100x260

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui
Conformité REACH Oui

Attestations et documents

Hager déclaration REACH L69719016
PDF
Hager Rapport RoHS L69719016
PDF

Documents

  • Image produit

    Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

    Image L69719016 | Hager Suisse

    Image produit L69719016

  • Fiche technique

    Image Hager Fiche technique du produit L69719016 | Hager Suisse

    Hager Fiche technique du produit L69719016

    Angle intérieur, FWK 90/99260, blanc signalisation

    PDF
  • Guide d'installation

    Image Montageanleitung FWK | Hager Suisse

    Montageanleitung FWK

    Guide d'installation International 2024-03-28

    PDF
    348,43 kB
  • Déclaration de conformité

    Image Declaration of conformity for FWK | Hager Suisse

    Declaration of conformity for FWK

    Déclaration de conformité International 2017-01-13

    PDF
    679,92 kB
Plus de téléchargements

Découvrez les autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    R2292VERZ - Crampon tehalit pour LFS 60150 zing.
    R2292VERZ
    Agrafe LFS60150 zingué
    Prix*
    4.30 CHF
    / pc. *
    4.30 CHF
    / pc. *
  • 2
    R2291VERZ - Crampon tehalit pour LFS 60100 zing.
    R2291VERZ
    Agrafe LFS60100 tôle zingué
    Prix*
    4.00 CHF
    / pc. *
    4.00 CHF
    / pc. *
  • 3
    R2290VERZ - Crampon tehalit pour LFS 40060 zing.
    R2290VERZ
    Agrafe de maintien LFS60 zingué
    Prix*
    3.80 CHF
    / pc. *
    3.80 CHF
    / pc. *
  • 4
    L6665VERZ - Cloison de séparation tehalit FWK 30/90 99mm acier zingué
    L6665VERZ
    Separation, FWK hauteur 99mm, galvanisé
    Prix*
    27.70 CHF
    / Mètre *
    27.70 CHF
    / Mètre *
  • 5
    L6664VERZ - Cloison de séparation tehalit FWK 30/90 50mm acier zingué
    L6664VERZ
    Separation, FWK hauteur 50mm, galvanisé
    Prix*
    25.55 CHF
    / Mètre *
    25.55 CHF
    / Mètre *
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

Aide et contact

  • Contact
  • Formation
  • Outils et logiciels
  • Brochures et catalogues

Produits

  • Systèmes de distribution et armoires
  • Appareils modulaires
  • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
  • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Cheminement de câbles tehalit
  • Prises et interrupteurs
  • Détecteurs de mouvements et de présence
  • Technologie de sécurité
  • Système de gestion du bâtiment KNX
  • Interphonie
  •  

L'entreprise

  • Nous connaître
  • Sites
  • Carrière
  • Newsletter

Qui sommes-nous ? 

Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

Avec vous, pour vous.

  • Cookies
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Signaler une vulnérabilité

© Hager Group