Set de Mise à terre pour DA 200 • L5805 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Suisse
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • https://hager.com/fr-ch/
Menu
  • Catalogue de produits
  • Solutions
    Bornes de charge pour véhi­cules élec­tri­ques
    La famille witty propose des bornes de rech­arge pour toutes vos appli­ca­tions.
    Vers witty
    Vers le configurateur
    • Solutions
    • Résidentiel
      Pour les plus hautes exigences en matière de design
      Le design des prises et inter­rupt­eurs kallysto permet de créer des inté­rieurs élégants.
      En savoir plus
    • Tertiaire
      Un système. De nombr­euses poss­i­bi­lités.
      Le système compact uniway offre une flexi­bi­lité maximale lors de la plan­i­fi­ca­tion et de l’exécu­tion.
      En savoir plus
    • Infrastructure
      La série de disjoncteurs ouverts hw+
      La gamme élargie de disjoncteurs – HW1, HW2 et HW4 – couvre les courants nominaux de 630 à 4 000 A.
      En savoir plus
    • Gestion de l'énergie
      witty pro : pour les logements collectifs et commerces
      witty pro contrôle jusqu’à 40 bornes de recharge pour vos projets
      Vers witty pro
    • Voir tout
  • Connaissances
    Réfé­rences – Des solut­ions clés en main
    Laissez-vous inspirer par des projets déjà réalisés.
    En savoir plus
    • Connaissances
    • Références
      Réfé­rences – Des solut­ions clés en main
      Laissez-vous inspirer par des projets déjà réalisés.
      En savoir plus
    • Trainings
      Réfé­rences – Des solut­ions clés en main
      Laissez-vous inspirer par des projets déjà réalisés.
      En savoir plus
    • Centre de service
      Réfé­rences – Des solut­ions clés en main
      Laissez-vous inspirer par des projets déjà réalisés.
      En savoir plus
    • Newsletter
      Réfé­rences – Des solut­ions clés en main
      Laissez-vous inspirer par des projets déjà réalisés.
      En savoir plus
    • Voir tout
  • Support
    Centre de Téléchargement
    Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
    Vers le Centre de Téléchargement
    • Support
    • Centre d'assistance technique
      Centre de Téléchargement
      Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
      Vers le Centre de Téléchargement
    • Outils
      Centre de Téléchargement
      Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
      Vers le Centre de Téléchargement
    • Documentations et catalogues
      Centre de Téléchargement
      Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
      Vers le Centre de Téléchargement
    • Centre de Téléchargement
      Centre de Téléchargement
      Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
      Vers le Centre de Téléchargement
    • Certifications
      Centre de Téléchargement
      Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
      Vers le Centre de Téléchargement
    • Partenaires
      Centre de Téléchargement
      Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
      Vers le Centre de Téléchargement
    • Voir tout
  • Nous connaître
    Travailler chez hager
    Quand les colla­bo­ra­teurs et colla­bo­ratrices évoluent, l’entre­prise évolue aussi.
    En savoir plus
    • Nous connaître
    • Durabilité
      Travailler chez hager
      Quand les colla­bo­ra­teurs et colla­bo­ratrices évoluent, l’entre­prise évolue aussi.
      En savoir plus
    • Travailler chez Hager
      Travailler chez hager
      Quand les colla­bo­ra­teurs et colla­bo­ratrices évoluent, l’entre­prise évolue aussi.
      En savoir plus
    • Contact
      Travailler chez hager
      Quand les colla­bo­ra­teurs et colla­bo­ratrices évoluent, l’entre­prise évolue aussi.
      En savoir plus
    • Voir tout
  • Voir toutes les catégories
Account
  • Catalogue
  • Chemi­ne­ment de câbles tehalit
  • Colonnes d'ins­tal­la­tion au plafond et au sol
  • Pote­lets de raccor­de­ment au plafond - stan­dard - DA
  • L5805
L5805 - Kit de mise à terre pour tehalit DA200
L5805 - Kit de mise à terre pour tehalit DA200
L5805 - Kit de mise à terre pour tehalit DA200

Kit de mise à terre pour tehalit DA200

L5805

L5805 - Kit de mise à terre pour tehalit DA200
L5805 - Kit de mise à terre pour tehalit DA200
L5805 - Kit de mise à terre pour tehalit DA200
  • Chemi­ne­ment de câbles tehalit

Kit de mise à terre pour tehalit DA200 L5805

EAN
4012740903165
E-nr.
127 990 892
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
V1
Prix*
17,25 CHF
/ pc. *
17.25 CHF
/ pc. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits
Télécharger la fiche produit

Caractéristiques techniques

  • Produit compa­tible avec
    Colonne 80, Colonne de sol 80, Colonne mobile 80

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui
Sans halogène Oui

Attestations et documents

REACH declaration L5805 (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration L5805 (english)
PDF
103,84 kB

Documents

  • Image produit

    Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

    Image L5805 | Hager Suisse

    Image produit L5805

  • Déclaration de conformité

    Image Déclaration UE de conformité DA_DB_DE | Hager Suisse

    Déclaration UE de conformité DA_DB_DE

    Déclaration de conformité International 2017-11-20

    PDF
    133,23 kB
Plus de téléchargements
  • Pour obtenir le certificat REACH de ce produit

    contactez-nous à cette adresse, en précisant la référence du produit concerné : environmentaldata.europe@hagergroup.com

Découvrez les autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    DAF28020009016 - Colonne connexion plafond tehalit DA200 2× fixation flex h=2m blanc trafic
    DAF28020009016
    DA200 double avec tuyau 2000 mm blanc
    Prix*
    1 285.00 CHF
    / pc. *
    1 285.00 CHF
    / pc. *
  • 2
    DAF802000ELN - Colonne connexion plafond tehalit DA200 1× fixation flex h=2m aluminium anodisé
    DAF802000ELN
    DA200 avec tuyau 2000mm, anodise
    Prix*
    601.00 CHF
    / pc. *
    601.00 CHF
    / pc. *
  • 3
    DAK28028009016 - Colonne connexion plafond tehalit DA200 2× fixation flex h=2.8m blanc trafic
    DAK28028009016
    DA200 double fixation ancrage 2800 mm blanc
    Prix*
    1 261.00 CHF
    / pc. *
    1 261.00 CHF
    / pc. *
  • 4
    DAK2802800ELN - Colonne connexion plafond tehalit DA200 2× fixation à pince h=2.8m Al anod.
    DAK2802800ELN
    DA200 double fixation ancrage 2800 mm, Alu anodisé naturel
    Prix*
    961.00 CHF
    / pc. *
    961.00 CHF
    / pc. *
  • 5
    DAK28034009016 - Colonne connexion plafond tehalit DA200 2× fixation à pince h=3.4m blanc trafic
    DAK28034009016
    DA200 double fixation ancrage 3400 mm blanc
    Prix*
    1 390.00 CHF
    / pc. *
    1 390.00 CHF
    / pc. *
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

Aide et contact

  • Contact
  • Formation
  • Outils et logiciels
  • Brochures et catalogues

Produits

  • Systèmes de distribution et armoires
  • Appareils modulaires
  • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
  • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Cheminement de câbles tehalit
  • Prises et interrupteurs
  • Détecteurs de mouvements et de présence
  • Technologie de sécurité
  • Système de gestion du bâtiment KNX
  • Interphonie
  •  

L'entreprise

  • Nous connaître
  • Sites
  • Carrière
  • Newsletter

Qui sommes-nous ? 

Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

Avec vous, pour vous.

  • Cookies
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Signaler une vulnérabilité

© Hager Group