BOITIER POUR DISJONCTEUR MODULAIRE • L55317035 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Suisse
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • https://hager.com/fr-ch/
Menu
  • Catalogue de produits
  • Solutions
  • Connaissances
  • Support
  • Nous connaître
Account
  • Catalogue
  • L55317035

Kit de montage tehalit pour 9 disjoncteurs

L55317035

Kit de montage tehalit pour 9 disjoncteurs L55317035

EAN
4012740138802
E-nr.
127 590 022
VPE
1 pc.

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Indication de commande : Le produit n’est malheureusement plus livrable. Pour trouver une alternative, veuillez contacter notre service après-vente.


  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
Télécharger la fiche produit

Caractéristiques techniques

Instal­la­tion, montage
  • Adapté à un usage exté­rieur
    Non
Equi­pe­ment
  • Nombre rangées
    9
  • Avec ferme­ture
    Non
  • Borne à conduc­teur neutre
    Oui
  • Borne de mise à la terre
    Oui
  • Plaque de montage incluse
    Non
Capa­cité
  • Nombre de modules
    9
Dimen­sions
  • Hauteur
    102 mm
  • Largeur
    350 mm
  • Profon­deur
    60 mm
  • Largeur de montage
    100 mm
  • Profon­deur de montage
    60 mm
  • Nombre d'unités de largeur
    12
Cache, porte
  • Couver­cle/­porte trans­pa­rent(e)
    Non
Connec­ti­vité
  • Type de montage
    Fixa­tion par vis
Matière
  • Matière
    Poly­vi­nyl­chlo­ride (PVC)
  • Code RAL
    7035
  • Couleur
    Gris clair
Sécu­rité
  • Indice de protec­tion IP
    IP20
  • Type de verrouillage
    Loquet

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui

Attestations et documents

REACH declaration L55317035 (english)
PDF
103,34 kB
RoHS declaration L55317035 (english)
PDF
103,84 kB
  • Pour obtenir le certificat REACH de ce produit

    contactez-nous à cette adresse, en précisant la référence du produit concerné : environmentaldata.europe@hagergroup.com

*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

Aide et contact

  • Contact
  • Formation
  • Outils et logiciels
  • Brochures et catalogues

Produits

  • Systèmes de distribution et armoires
  • Appareils modulaires
  • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
  • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Cheminement de câbles tehalit
  • Prises et interrupteurs
  • Détecteurs de mouvements et de présence
  • Technologie de sécurité
  • Système de gestion du bâtiment KNX
  • Interphonie
  •  

L'entreprise

  • Nous connaître
  • Sites
  • Carrière
  • Newsletter

Qui sommes-nous ? 

Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

Avec vous, pour vous.

  • Cookies
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Signaler une vulnérabilité

© Hager Group