The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Chemi­ne­ment de câbles tehalit
    • Colonnes d'ins­tal­la­tion au plafond et au sol
    • Pote­lets de raccor­de­ment au plafond - stan­dard - DA
    • L5310
    Fixation à pince, pour colonne de raccordement pour plafond DA 200, simple
    EAN
    4012740902922
    E-nr.
    127 992 812
    VPE
    1 pc.
    Groupe de rabais
    V1
    • Pote­lets de raccor­de­ment au plafond - stan­dard - DA

    Fixat.à pince pour DA200 1×, tehalit L5310 L5310

    Prix*
    72.40 CHF
    / pc. *
    72.40 CHF
    / pc. *
    Trouver un grossiste
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Fixat.à pince pour DA200 1×, tehalit L5310

    L5310

    • Caractéristiques techniques
    • Informations environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Télécharger la fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Matière
    • Matière
      Acier
    • Trai­te­ment de surface
      Galva­nisé
    • Couleur
      Natural

    Informations environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Conformité REACH Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    REACH declaration L5310
    PDF
    RoHS report L5310
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image L5310 | Hager Suisse

      Image produit L5310

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit L5310 | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit L5310

      part fixation ancrage complete

      PDF
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration UE de conformité DA_DB_DE | Hager Suisse

      Déclaration UE de conformité DA_DB_DE

      Déclaration de conformité International 2017-11-20

      PDF
      133,23 kB
    Plus de téléchargements

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      DAS8028009016 - Colonne connexion plafond tehalit DA200 1× fixation flex h=2.75m blanc trafic
      DAS8028009016
      DA200 fixation vérin 2, 8 - 3, 1m blanc
      Prix*
      988.00 CHF
      / pc. *
      988.00 CHF
      / pc. *
    • 2
      DAS2802800ELN - Colonne connexion plafond tehalit DA200 2× fixation par vérin 2.8…3.1m Al anod.
      DAS2802800ELN
      DA200 double fixation vérin 2, 8 - 3, 1 m, Alu anodisé naturel
      Prix*
      1 246.00 CHF
      / pc. *
      1 246.00 CHF
      / pc. *
    • 3
      DAFF20007035 - Pied-support pour DA200 1×, grc,tehalit avec fixation flex
      DAFF20007035
      pied RS, gris clair
      Prix*
      336.00 CHF
      / pc. *
      336.00 CHF
      / pc. *
    • 4
      DAS8034009016 - Colonne connexion plafond tehalit DA200 1× fixation flex h=3.35m blanc trafic
      DAS8034009016
      DA200 fixation vérin 3, 4 - 3, 7m blanc
      Prix*
      1 056.00 CHF
      / pc. *
      1 056.00 CHF
      / pc. *
    • 5
      DAS802500ELN - Colonne connexion plafond tehalit DA200 1× fixation par vérin 2.5…2.8m Al anod.
      DAS802500ELN
      DA200 fixation vérin 2, 5 - 2, 8m, anodise
      Prix*
      744.00 CHF
      / pc. *
      744.00 CHF
      / pc. *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Fondée en 1985, Hager Suisse, compte 400 collaborateurs et offre un portefeuille complet de solutions pour les bâtiments résidentiels et tertiaires, les bâtiments fonctionnels, les infrastructures ainsi que les entreprises de distribution d’électricité.

    À Emmenbrücke, dans le canton de Lucerne, sont développés des systèmes innovants de tableaux électriques ainsi que l’assortiment éprouvé d’interrupteurs et de prises – naturellement durables et made in Switzerland.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group