Borne de sectionnement-neutre,16mm², 400V/76A, connection sans vis KYB16ND

EAN
3250613951368
E-nr.
158 617 559
VPE
20 PCEs
Groupe de rabais
K3
Prix*
12.05 CHF
/ pc. *

Caractéristiques techniques

Inten­sité du courant
  • Courant assigné nominal
    68 A
Dimen­sions
  • Profon­deur produit installé
    91.4 mm
  • Hauteur produit installé
    45.5 mm
  • Largeur produit installé
    12 mm
Puis­sance
  • Puis­sance dissipée totale sous IN
    2 W
  • Puis­sance dissipée avec câble
    5.9 W
Matières
  • Matière
    poly­amide (PA)
Connexion
  • Section de borne
    16 mm²
Stan­dards
  • Direc­tive euro­péenne WEEE
    concerné
Sécu­rité
  • Confor­mité REACH
    Oui
  • Conforme à la direc­tive RoHS
    Oui

Documents

Plus de téléchargements
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.