The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Suisse
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • https://hager.com/fr-ch/
Menu
  • Catalogue de produits
  • Solutions
  • Connaissances
  • Support
  • Nous connaître
Account
  • Accueil
  • Catalogue
  • Systèmes de distri­bu­tion et armoires
  • Tech­nique de raccor­de­ment
  • Borniers à enfi­chage et acces­soires
  • KYB16ND
  • Systèmes de distri­bu­tion et armoires

Borne sectionneuse de neutre Hager 16mm², pour barre 10×3mm KYB16ND

Borne sectionneuse de neutre Hager KYB16ND
EAN
3250613951368
E-nr.
158 617 559
VPE
20 Pièces
Groupe de rabais
K3
Prix*
16.80 CHF
/ pc. *
16.80 CHF
/ pc. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Borne sectionneuse de neutre Hager 16mm², pour barre 10×3mm

KYB16ND

  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits
Télécharger la fiche produit

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Bloc de jonc­tion porte-­com­po­sant 1 produit(s) disponible(s)
  • Système de repé­rage 1 produit(s) disponible(s)

Complétez votre système

  • Bloc de jonc­tion porte-­com­po­sant
  • Système de repé­rage
  • KWB01

    Butée d'arrêt 35 mm²

    6.10 CHF  / pc.*
  • KWL004

    Clip de marquage L1, L2, L3 , N, PE, Jeu = 25 planches

    16.35 CHF  / pc.*

Caractéristiques techniques

Courant élec­trique
  • Courant assigné nominal
    68 A
Puis­sance
  • Puis­sance dissipée totale sous IN
    2 W
Dimen­sions
  • Hauteur
    45,50 mm
  • Largeur
    12 mm
  • Profon­deur
    91,40 mm
Connec­ti­vité
  • Type de connec­tion / prise
    ‌Rac­cor­de­ment à ressort de trac­tion
Instal­la­tion, montage
  • Montage
    Rail DIN
Raccor­de­ment
  • Section de raccor­de­ment en câble souple
    4 - 16 mm²
  • Section de raccor­de­ment en câble rigide
    4 - 16 mm²
Matière
  • Couleur
    Bleu
  • Code RAL
    5002
  • Matière
    Poly­amide (PA)

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui
Conformité REACH Oui

Attestations et documents

Hager REACH declaration KYB16ND
PDF
Hager RoHS report KYB16ND
PDF

Documents

  • Fiche technique

    Image Hager Fiche technique du produit KYB16ND | Hager Suisse

    Hager Fiche technique du produit KYB16ND

    Borne de sectionnement-neutre,16mm², 400V/76A, connection sans vis

    PDF
  • Déclaration de conformité

    Image Declaration | Hager Suisse

    Declaration

    Déclaration de conformité International 2022-08-29

    PDF
    194,57 kB
    Image Declaration | Hager Suisse

    Declaration

    Déclaration de conformité International 2022-11-16

    PDF
    265,19 kB
Plus de téléchargements

Découvrez les autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    KWJ02D10 - Connexion transversale HA 10×2.5mm² fic.KYA02LH2/3/4/02NH2/3/4/02I/02LP/NP/EP/KD
    KWJ02D10
    Contact de pontage, horizontal, isolé, 2, 5mm² , 10x, connection sans vis
    Prix*
    4.80 CHF
    / pc. *
    4.80 CHF
    / pc. *
  • 2
    KW16ST - Borne pour barre collectrice Hager 1.5…16mm², pour 10×3mm
    KW16ST
    Borne pour jeu de barres 16mm²
    Prix*
    4.95 CHF
    / pc. *
    4.95 CHF
    / pc. *
  • 3
    KWL004 - Plaquettes de marquage Hager L1/L2/L3/N/PE, 25 bandes
    KWL004
    Clip de marquage L1, L2, L3 , N, PE, Jeu = 25 planches
    Prix*
    16.35 CHF
    / pc. *
    16.35 CHF
    / pc. *
  • 4
    KYB10E - Borne de passage Hager 10mm², PE, enfichable, fermé
    KYB10E
    Borne de terre, 10mm², connection sans vis
    Prix*
    6.80 CHF
    / pc. *
    6.80 CHF
    / pc. *
  • 5
    KYB16E - Borne de passage Hager 16mm², PE, enfichable, fermé
    KYB16E
    Borne de terre, 16mm², connection sans vis
    Prix*
    10.80 CHF
    / pc. *
    10.80 CHF
    / pc. *
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

Aide et contact

  • Contact
  • Formation
  • Outils et logiciels
  • Brochures et catalogues

Produits

  • Systèmes de distribution et armoires
  • Appareils modulaires
  • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
  • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Cheminement de câbles tehalit
  • Prises et interrupteurs
  • Détecteurs de mouvements et de présence
  • Technologie de sécurité
  • Système de gestion du bâtiment KNX
  • Interphonie
  •  

L'entreprise

  • Nous connaître
  • Sites
  • Carrière
  • Newsletter

Qui sommes-nous ? 

Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

Avec vous, pour vous.

  • Cookies
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Signaler une vulnérabilité

© Hager Group