Borne de passage Hager 16mm², L, 800V/76A, enfichable 2 raccords ouvert sur côté KYA16LH2
Borne de passage Hager KYA16LH2
EAN
3250613951696
E-nr.
158 460 539
VPE
50 Pièces
Groupe de rabais
K3
Prix*
5.10 CHF
/ pc.
*
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Bloc de jonction porte-composant 1 produit(s) disponible(s) -
Plaque d'extrémité et plaque de séparation 1 produit(s) disponible(s) -
Système de repérage 1 produit(s) disponible(s)
Produits compatibles
-
Produits liés 1 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Produits liés
Caractéristiques techniques
Courant électrique
-
Courant assigné nominal76 A
Dimensions
-
Hauteur50,50 mm
-
Largeur79,10 mm
-
Profondeur12 mm
Installation, montage
-
MontageRail DIN
Raccordement
-
Section de raccordement en câble souple0.2 - 16 mm²
-
Section de raccordement en câble rigide0.2 - 10 mm²
Matière
-
CouleurGris
-
MatièrePolyamide (PA)
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit KYA16LH2
Borne de passage-phase,16mm²,800V/76A, connection sans vis
PDF -
Déclaration de conformité
Declaration
Déclaration de conformité International 2022-08-29
PDF194,57 kB
Declaration
Déclaration de conformité International 2022-11-16
PDF265,19 kB
Plus de téléchargements