The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • KYA06LH2
    Borne de passage Hager KYA06LH2
    EAN
    3250613951634
    E-nr.
    158 420 339
    VPE
    50 Pièces
    Groupe de rabais
    K3

    Borne de passage Hager 6mm², 2×L, 800V, enfichable, ouvert sur le côté KYA06LH2

    Prix*
    2.45 CHF
    / pc. *
    2.45 CHF
    / pc. *

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier
    Il s’agit ici d’un produit de fin de série. Une commande est encore possible. Pour la disponibilité, le délai de livraison et le prix, veuillez contacter le grossiste ou directement notre service après-vente

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Borne de passage Hager 6mm², 2×L, 800V, enfichable, ouvert sur le côté

    KYA06LH2

    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    Télécharger la fiche produit

    Caractéristiques techniques

    Courant élec­trique
    • Courant assigné nominal
      41 A
    Dimen­sions
    • Hauteur
      44,55 mm
    • Largeur
      66,40 mm
    • Profon­deur
      8 mm
    Instal­la­tion, montage
    • Montage
      Rail DIN
    Raccor­de­ment
    • Section de raccor­de­ment en câble souple
      0.2 - 6 mm²
    • Section de raccor­de­ment en câble rigide
      0.2 - 10 mm²
    Matière
    • Couleur
      Gris
    • Matière
      Poly­amide (PA)

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Conformité REACH Oui

    Attestations et documents

    Hager déclaration REACH KYA06LH2
    PDF
    Hager Rapport RoHS KYA06LH2
    PDF

    Documents

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit KYA06LH2 | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit KYA06LH2

      Borne de passage-phase,6mm²,800V/41A, connection sans vis

      PDF
    • Déclaration de conformité

      Image Declaration | Hager Suisse

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2022-08-29

      PDF
      194,57 kB
      Image Declaration | Hager Suisse

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2022-11-16

      PDF
      265,19 kB
    Plus de téléchargements
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

    Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

    Avec vous, pour vous.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group