The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Suisse
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • https://hager.com/fr-ch/
Menu
  • Catalogue de produits
  • Solutions
  • Connaissances
  • Support
  • Nous connaître
Account
  • Accueil
  • Catalogue
  • KYA02NP

Borne de passage-neutre,2,5mm², 800V/24A, 1x plug-In ,connection sans vis KYA02NP

EAN
3250613951511
E-nr.
158 450 159
VPE
100 Pièces

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Choisissez un revendeur

Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Le produit n’est malheureusement plus livrable. Pour trouver une alternative, veuillez contacter notre service après-vente

Borne de passage-neutre,2,5mm², 800V/24A, 1x plug-In ,connection sans vis

KYA02NP

  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
Télécharger la fiche produit

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Barrette de liaison trans­ver­sale 2 produit(s) disponible(s)
  • Système de repé­rage 1 produit(s) disponible(s)

Complétez votre système

  • Barrette de liaison trans­ver­sale
  • Système de repé­rage
  • KWJ02D5

    Contact de pontage, horizontal, isolé, 2, 5mm² , 5x, connection sans vis

    2.70 CHF  / pc.*
  • KWJ02D10

    Contact de pontage, horizontal, isolé, 2, 5mm² , 10x, connection sans vis

    4.90 CHF  / pc.*
  • KWL004

    Clip de marquage L1, L2, L3 , N, PE, Jeu = 25 planches

    16.70 CHF  / pc.*

Caractéristiques techniques

Courant élec­trique
  • Courant assigné nominal
    32 A
Dimen­sions
  • Hauteur
    51,20 mm
  • Largeur
    59,75 mm
  • Profon­deur
    5 mm
Instal­la­tion, montage
  • Montage
    Rail DIN
Raccor­de­ment
  • Section de raccor­de­ment en câble souple
    0.13 - 4 mm²
  • Section de raccor­de­ment en câble rigide
    0.13 - 4 mm²
Matière
  • Couleur
    Bleu
  • Matière
    Poly­amide (PA)

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui
Conformité REACH Oui
Sans halogène Oui

Attestations et documents

Hager déclaration REACH KYA02NP
PDF
Hager Rapport RoHS KYA02NP
PDF

Documents

  • Fiche technique

    Image Hager Fiche technique du produit KYA02NP | Hager Suisse

    Hager Fiche technique du produit KYA02NP

    Borne de passage-neutre,2,5mm², 800V/24A, 1x plug-In ,connection sans vis

    PDF
  • Déclaration de conformité

    Image Declaration | Hager Suisse

    Declaration

    Déclaration de conformité International 2022-08-29

    PDF
    194,57 kB
    Image Declaration | Hager Suisse

    Declaration

    Déclaration de conformité International 2022-11-16

    PDF
    265,19 kB
Plus de téléchargements
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

Aide et contact

  • Contact
  • Formation
  • Outils et logiciels
  • Brochures et catalogues

Produits

  • Systèmes de distribution et armoires
  • Appareils modulaires
  • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
  • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Cheminement de câbles tehalit
  • Prises et interrupteurs
  • Détecteurs de mouvements et de présence
  • Technologie de sécurité
  • Système de gestion du bâtiment KNX
  • Interphonie
  •  

L'entreprise

  • Nous connaître
  • Sites
  • Carrière
  • Newsletter

Qui sommes-nous ? 

Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

Avec vous, pour vous.

  • Cookies
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Signaler une vulnérabilité

© Hager Group