Borne de passage Hager 2.5mm², 2×N, 800V/24A, enfichable, ouvert sur le côté KYA02NH2
Sélectionnez un grossiste
Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Bloc de jonction porte-composant 1 produit(s) disponible(s) -
Barrette de liaison transversale 2 produit(s) disponible(s) -
Système de repérage 1 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
-
Courant assigné nominal24 A
-
Hauteur38,10 mm
-
Largeur47,10 mm
-
Profondeur5 mm
-
MontageRail DIN
-
Section de raccordement en câble souple0.13 - 2.5 mm²
-
Section de raccordement en câble rigide0.13 - 4 mm²
-
CouleurBleu
-
MatièrePolyamide (PA)
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit KYA02NH2
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit KYA02NH2
Borne de passage-neutre,2,5mm²,800V/24A, 2point de serrage, connection sans vis
PDF -
Déclaration de conformité
Declaration
Déclaration de conformité International 2022-08-29
PDF194,57 kB
Declaration
Déclaration de conformité International 2022-11-16
PDF265,19 kB