The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • KYA02E2
    Borne de passage Hager KYA02E2
    EAN
    3250613951399
    E-nr.
    158 460 169
    VPE
    100 Pièces
    Groupe de rabais
    K3

    Borne de passage Hager 2.5mm², 2×PE, enfichable, ouvert sur le côté KYA02E2

    Prix*
    4.50 CHF
    / pc. *
    4.50 CHF
    / pc. *

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier
    Il s’agit ici d’un produit de fin de série. Une commande est encore possible. Pour la disponibilité, le délai de livraison et le prix, veuillez contacter le grossiste ou directement notre service après-vente

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Borne de passage Hager 2.5mm², 2×PE, enfichable, ouvert sur le côté

    KYA02E2

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    Télécharger la fiche produit

    Complétez votre système

    Accessoires optionnels

    • Butée d'arrêt 1 produit(s) disponible(s)
    • Système de repé­rage 1 produit(s) disponible(s)

    Complétez votre système

    • Butée d'arrêt
    • Système de repé­rage
    • KWB01

      Butée d'arrêt 35 mm²

      6.25 CHF  / pc.*
    • KWL004

      Clip de marquage L1, L2, L3 , N, PE, Jeu = 25 planches

      16.70 CHF  / pc.*

    Caractéristiques techniques

    Courant élec­trique
    • Courant assigné nominal
      0
    Puis­sance
    • Puis­sance dissipée totale sous IN
      1 W
    Dimen­sions
    • Hauteur
      38,10 mm
    • Largeur
      47,10 mm
    • Profon­deur
      5 mm
    Matière
    • Matière
      Poly­amide (PA)
    Instal­la­tion, montage
    • Montage
      Rail DIN
    Raccor­de­ment
    • Section de raccor­de­ment en câble souple
      0.13 - 2.5 mm²
    • Section de raccor­de­ment en câble rigide
      0.13 - 4 mm²

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Conformité REACH Oui

    Attestations et documents

    Hager déclaration REACH KYA02E2
    PDF
    Hager Rapport RoHS KYA02E2
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image KYA02E2 | Hager Suisse

      Image produit KYA02E2

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit KYA02E2 | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit KYA02E2

      Borne de terre, 2,5mm², 2 point de serrage, connection sans vis

      PDF
    • Déclaration de conformité

      Image Declaration | Hager Suisse

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2022-08-29

      PDF
      194,57 kB
      Image Declaration | Hager Suisse

      Declaration

      Déclaration de conformité International 2022-11-16

      PDF
      265,19 kB
    Plus de téléchargements
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

    Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

    Avec vous, pour vous.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group