Borne pour G-fusible (5x20), 4mm², connection à vis KXB04F5

EAN
3250613942120
E-nr.
158 611 239
VPE
50 PCEs
Groupe de rabais
K3
Prix*
8.90 CHF
/ pc. *

Caractéristiques techniques

Archi­tec­ture
  • Mode de fixa­tion
    rail DIN
Inten­sité du courant
  • Courant assigné nominal
    6.3 A
Dimen­sions
  • Profon­deur produit installé
    8 mm
  • Hauteur produit installé
    54.5 mm
  • Largeur produit installé
    77.2 mm
Puis­sance
  • Puis­sance dissipée totale sous IN
    1 W
  • Puis­sance dissipée avec câble
    1 W
Matières
  • Couleur
    gris
  • Couleur
    gris foncé
  • Matière
    poly­amide (PA)
Stan­dards
  • Direc­tive euro­péenne WEEE
    concerné
Sécu­rité
  • Confor­mité REACH
    Non
  • Conforme à la direc­tive RoHS
    Oui

Documents

Plus de téléchargements
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.