The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Suisse
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • https://hager.com/fr-ch/
Menu
  • Catalogue de produits
  • Solutions
  • Connaissances
  • Support
  • Nous connaître
Account
  • Accueil
  • Catalogue
  • Systèmes de distri­bu­tion et armoires
  • Tech­nique de raccor­de­ment
  • Borniers à vis et acces­soires
  • KXB04F5
  • Systèmes de distri­bu­tion et armoires

Borne fusible Hager 4mm², pour 5×30mm, à vis KXB04F5

Borne fusible Hager KXB04F5
EAN
3250613942120
E-nr.
158 611 239
VPE
50 Pièces
Groupe de rabais
K3
Prix*
9.10 CHF
/ pc. *
9.10 CHF
/ pc. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Borne fusible Hager 4mm², pour 5×30mm, à vis

KXB04F5

  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits
Télécharger la fiche produit

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Bloc de jonc­tion porte-­com­po­sant 1 produit(s) disponible(s)
  • Système de repé­rage 1 produit(s) disponible(s)

Complétez votre système

  • Bloc de jonc­tion porte-­com­po­sant
  • Système de repé­rage
  • KWB01

    Butée d'arrêt 35 mm²

    6.10 CHF  / pc.*
  • KWL004

    Clip de marquage L1, L2, L3 , N, PE, Jeu = 25 planches

    16.35 CHF  / pc.*

Caractéristiques techniques

Courant élec­trique
  • Courant assigné nominal
    6,30 A
Puis­sance
  • Puis­sance dissipée totale sous IN
    1 W
Dimen­sions
  • Hauteur
    54,50 mm
  • Largeur
    77,20 mm
  • Profon­deur
    8 mm
Connec­ti­vité
  • Type de connec­tion / prise
    Borne à vis
Raccor­de­ment
  • Section de raccor­de­ment en câble souple
    0.5 - 4 mm²
  • Section de raccor­de­ment en câble rigide
    0.5 - 6 mm²
Matière
  • Couleur
    Gris
  • Code RAL
    7030
  • Matière
    Poly­amide (PA)
Instal­la­tion, montage
  • Montage
    Rail DIN

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui

Attestations et documents

Hager RoHS report KXB04F5
PDF
Hager déclaration REACH KXB04F5
PDF

Documents

  • Image produit

    Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

    Image KXB04F5 | Hager Suisse

    Image produit KXB04F5

  • Fiche technique

    Image Hager Fiche technique du produit KXB04F5 | Hager Suisse

    Hager Fiche technique du produit KXB04F5

    Borne pour G-fusible (5x20), 4mm², connection à vis

    PDF
  • Déclaration de conformité

    Image Declaration | Hager Suisse

    Declaration

    Déclaration de conformité International 2022-08-29

    PDF
    194,57 kB
    Image Declaration | Hager Suisse

    Declaration

    Déclaration de conformité International 2022-11-16

    PDF
    265,19 kB
Plus de téléchargements

Découvrez les autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    KXB70NH - Borne de passage Hager 70mm², N, 1000V, à vis
    KXB70NH
    Borne de passage-neutre, 70mm², 1000V/192A, connection à vis
    Prix*
    26.80 CHF
    / pc. *
    26.80 CHF
    / pc. *
  • 2
    KW16ST - Borne pour barre collectrice Hager 1.5…16mm², pour 10×3mm
    KW16ST
    Borne pour jeu de barres 16mm²
    Prix*
    4.95 CHF
    / pc. *
    4.95 CHF
    / pc. *
  • 3
    KWL004 - Plaquettes de marquage Hager L1/L2/L3/N/PE, 25 bandes
    KWL004
    Clip de marquage L1, L2, L3 , N, PE, Jeu = 25 planches
    Prix*
    16.35 CHF
    / pc. *
    16.35 CHF
    / pc. *
  • 4
    KXA06NH - Borne de passage Hager 6mm², N, 1000V, à vis, ouvert sur le côté
    KXA06NH
    Borne de passage-neutre, 6mm², 1000V/41A, connection à vis
    Prix*
    2.75 CHF
    / pc. *
    2.75 CHF
    / pc. *
  • 5
    KXA02LH - Borne de passage Hager 2.5mm², L, 800V/24A, à vis, ouvert sur le côté
    KXA02LH
    Borne de passage-phase, 2, 5mm², 800V/24A, connection à vis
    Prix*
    1.40 CHF
    / pc. *
    1.40 CHF
    / pc. *
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

Aide et contact

  • Contact
  • Formation
  • Outils et logiciels
  • Brochures et catalogues

Produits

  • Systèmes de distribution et armoires
  • Appareils modulaires
  • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
  • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Cheminement de câbles tehalit
  • Prises et interrupteurs
  • Détecteurs de mouvements et de présence
  • Technologie de sécurité
  • Système de gestion du bâtiment KNX
  • Interphonie
  •  

L'entreprise

  • Nous connaître
  • Sites
  • Carrière
  • Newsletter

Qui sommes-nous ? 

Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

Avec vous, pour vous.

  • Cookies
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Signaler une vulnérabilité

© Hager Group