![](https://hager.com/fr-ch/catalogue/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/fr_CH/images/loader-2.gif)
Borne d'installation, 1xN-sectionnement /1x passage L /1x terre, 4mm² KXA04I3
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
-
Courant assigné nominal26 A
-
Profondeur produit installé6 mm
-
Hauteur produit installé51.5 mm
-
Largeur produit installé90 mm
-
Puissance dissipée totale sous IN1 W
-
Puissance dissipée avec câble1 W
-
Couleurgris
-
Matièrepolyamide (PA)
-
Section de borne6 mm²
-
Directive européenne WEEEconcerné
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit KXA04I3
-
Déclaration de conformité
Déclaration UE de conformité pour KXA04I3
Declaration
PDF265 KBDéclaration UE de conformité pour KXA04I3
Declaration
PDF194 KB -
Rapport RoHS
Certificat RoHS pour KXA04I3 du
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificat RoHS pour KXA04I3 du
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
-
Pour obtenir le certificat REACH de ce produit
contactez-nous à cette adresse, en précisant la référence du produit concerné : environmentaldata.europe@hagergroup.com