Cont. d. pont., horiz., isolé, 6mm², 2x • KWJ06B2 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Suisse
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • https://hager.com/fr-ch/
Menu
  • Catalogue de produits
  • Solutions
  • Connaissances
  • Support
  • Nous connaître
Account
  • Catalogue
  • Systèmes de distri­bu­tion et armoires
  • Tech­nique de raccor­de­ment
  • Borniers à vis et acces­soires
  • KWJ06B2

Connexion transversale Hager 2×6mm² isolé à vis pour KXA06LH/KXA06NH

KWJ06B2

  • Systèmes de distri­bu­tion et armoires

Connexion transversale Hager 2×6mm² isolé à vis pour KXA06LH/KXA06NH KWJ06B2

EAN
3250613932190
E-nr.
158 913 029
VPE
10 Pièces
Groupe de rabais
K3
Prix*
2.00 CHF
/ pc. *
2.00 CHF
/ pc. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Plus de produits
Télécharger la fiche produit

Caractéristiques techniques

Matière
  • Couleur
    Jaune

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui

Attestations et documents

REACH declaration KWJ06B2 (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration KWJ06B2 (english)
PDF
103,59 kB
  • Pour obtenir le certificat REACH de ce produit

    contactez-nous à cette adresse, en précisant la référence du produit concerné : environmentaldata.europe@hagergroup.com

Découvrez les autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    KXA02E - Borne de passage Hager 2.5mm², PE à vis
    KXA02E
    Borne Vert-Jaune 2, 5mm²
    Prix*
    4.40 CHF
    / pc. *
    4.40 CHF
    / pc. *
  • 2
    KXA02LH - Borne de passage Hager 2.5mm², L, 800V/24A, à vis, ouvert sur le côté
    KXA02LH
    Borne de passage-phase, 2, 5mm², 800V/24A, connection à vis
    Prix*
    1.40 CHF
    / pc. *
    1.40 CHF
    / pc. *
  • 3
    KXA02LX - Borne à 2 étages Hager 2.5mm², L/L, 500V/24A, à vis, ouvert sur le côté
    KXA02LX
    Borne étagée phase, 2, 5mm², 500V/24A, connection à vis
    Prix*
    3.90 CHF
    / pc. *
    3.90 CHF
    / pc. *
  • 4
    KXA02NH - Borne de passage Hager 2.5mm², N, 800V/24A, à vis, ouvert sur le côté
    KXA02NH
    Borne de passage-neutre, 2.5mm², 800V/24A, connection à vis
    Prix*
    1.40 CHF
    / pc. *
    1.40 CHF
    / pc. *
  • 5
    KXA04I1 - Borne à 3 étages Hager 4mm², L/sectionneur N/PE interne, à vis
    KXA04I1
    Borne d'installation, 1xN-sectionnement /1x passage L/ 1x terre, 4mm²
    Prix*
    6.70 CHF
    / pc. *
    6.70 CHF
    / pc. *
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

Aide et contact

  • Contact
  • Formation
  • Outils et logiciels
  • Brochures et catalogues

Produits

  • Systèmes de distribution et armoires
  • Appareils modulaires
  • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
  • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Cheminement de câbles tehalit
  • Prises et interrupteurs
  • Détecteurs de mouvements et de présence
  • Technologie de sécurité
  • Système de gestion du bâtiment KNX
  • Interphonie
  •  

L'entreprise

  • Nous connaître
  • Sites
  • Carrière
  • Newsletter

Qui sommes-nous ? 

Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

Avec vous, pour vous.

  • Cookies
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Signaler une vulnérabilité

© Hager Group