The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Systèmes de distri­bu­tion et armoires
    • Tech­nique de raccor­de­ment
    • Borniers à vis et acces­soires
    • KWE22G
    Paroi de fermeture Hager KWE22G, pour KXA04I7
    EAN
    3250613931285
    E-nr.
    158 910 739
    VPE
    10 Pièces
    Groupe de rabais
    K3
    • Borniers à vis et acces­soires

    Paroi de fermeture Hager pour KXA04I7 gris KWE22G

    Prix*
    0.75 CHF
    / pc. *
    0.75 CHF
    / pc. *
    Trouver un grossiste
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Paroi de fermeture Hager pour KXA04I7 gris

    KWE22G

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Télécharger la fiche produit

    Complétez votre système

    Produits compatibles

    • Produits liés 1 produit(s) disponible(s)

    Produits liés

    • KXA04I1

      Borne d'installation, 1xN-sectionnement /1x passage L/ 1x terre, 4mm²

      6.85 CHF  / pc.*

    Caractéristiques techniques

    Connec­ti­vité
    • Type de connec­tion / prise
      Borne à vis

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Conformité REACH Oui

    Attestations et documents

    Hager déclaration REACH KWE22G
    PDF
    Hager Rapport RoHS KWE22G
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image KWE22G | Hager Suisse

      Image produit KWE22G

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit KWE22G | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit KWE22G

      Plaque d'extrémité p. KXA04I7, Couleur: gris

      PDF
    Plus de téléchargements

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      KWE02B - Paroi de fermeture Hager pour KXA06NH brides N 6mm² bleu
      KWE02B
      Plaque d'extrémité p. KXA06NH, Couleur: bleu
      Prix*
      1.80 CHF
      / pc. *
      1.80 CHF
      / pc. *
    • 2
      KWE05G - Paroi de fermeture Hager pour KXA10LH brides L 10mm² gris
      KWE05G
      Plaque d'extrémité pour KXA10LH, Couleur: gris
      Prix*
      1.80 CHF
      / pc. *
      1.80 CHF
      / pc. *
    • 3
      KWE25G - Paroi de fermeture Hager pour KXA02VB, KXA02LX gris
      KWE25G
      Plaque d'extrémité pour KXA02VB, KXA02LX, Couleur: gris
      Prix*
      0.75 CHF
      / pc. *
      0.75 CHF
      / pc. *
    • 4
      KXA04I2 - Borne à 3 étages Hager 4mm², L/N/PE, à vis
      KXA04I2
      Borne d'installation, 1x passage N /1x passage L /1 x PE, 4mm²
      Prix*
      6.55 CHF
      / pc. *
      6.55 CHF
      / pc. *
    • 5
      KWE02G - Plaque d'extrémité p. KXA06LH, Couleur: gris
      KWE02G
      Plaque d'extrémité p. KXA06LH, Couleur: gris
      Prix*
      1.80 CHF
      / pc. *
      1.80 CHF
      / pc. *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

    Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

    Avec vous, pour vous.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group